»C-Serie« kommt gut an

    Die neue C-Serie im K-System wurde auf der diesjährigen Interkama+ das erste Mal dem breiten Fachpublikum vorgestellt. Die positive Resonanz auf diese neue Geräte­variante im K-System hat uns gezeigt, dass wir wieder einen Volltreffer gelandet haben und dem Markt erneut einen Schritt voraus sind.

    Mit der neuen C-Serie kommt gleich ein breites Spektrum an Funktionen auf den Markt. Preislich sind diese identisch zu den funktionell gleichen Geräten aus der F-Serie. Zulassungen wie ATEX, IECEX liegen bereits vor, weitere Zulassungen wie cFMus sind in Vorbereitung und werden bis in Kürze verfügbar sein.

    Geräteübersicht

    Gerätevariante Bezeichnung Besonderheiten
    KCD2-SR-EX1.LB Trennschaltverstärker 1-kanalig 2. Relaisausgang
    KCD2-SR-EX2 Trennschaltverstärker 2-kanalig 6,2 mm / Kanal
    KCD2-STC-EX1 Transmitterspeisegerät/Trennwandler HART, 3-Leiter-Eingang
    KCD2-SCD-EX1 Trennwandler HART
    KCD0-SD-Ex1.1245 Ventilsteuerbaustein Schleifengespeist

    Verfügbarkeit

    Die Serienfertigung der ersten vier Gerätetypen aus der Liste oben ist angelaufen, erste Geräte werden bereits im August ausgeliefert.

    Protecting Your Process

    Ihr Nutzen

    • Single-Loop-Integrity
    • Platzeinsparung
    • Kompatibilität zu K-System und SIL2 (IEC 61508)

    Unsere Produkte

    Details zu den Geräten finden Sie im Produktselektor: