KF**-GUT-EX1.D jetzt in SIL 2
Kleine, sicherheitsrelevante Temperaturmessungen können jetzt mit dem KF**-GUT-**1.D automatisiert werden. Die Kombination aus Temperaturmessumformer mit Analogausgang und einem Grenzschalter mit 2 Relais bietet ein großes Applikationsspektrum – und alles in SIL2 gemäß IEC 61508. Die seit 2004 ausgelieferten Geräte ab Firmwareversion 1.09 sind dafür geeignet
KF**-GUT-EX1.D jetzt in SIL 2
Der universelle Messwerteingang verarbeitet Widerstandsmessfühler in Platin- und Nickelausführung. Für Thermoelementmessungen steht noch eine Sonderfunktion zur Verfügung. Ein zusätzlicher Eingang für ein redundantes Thermoelement bietet zusätzliche Sicherheit gegen Sensorausfälle oder Leitungsfehler. Fällt ein Thermoelement aus, übernimmt das andere Element die Messung bei gleichzeitiger Ausgabe eines Alarms und erhöht damit die Verfügbarkeit Ihres Prozesses.
Vielseitig und übersichtlich
Aber auch andere Signale wie Potentiometer und Spannungssignale von mV bis V wertet das GUT aus. Die bedienerfreundliche Parametrierung der Geräte erfolgt wahlweise über Tipptasten und Display oder mittels PC und PACTware.
Auf der Ausgangsseite stehen 2 Grenzwertrelais und ein analoger Stromausgang zur Verfügung. Die Variante mit Weitbereichnetzteil reduziert den Lagerbestand bei Einsatz unter weltweit unterschiedlichen Versorgungsspannungen.
Protecting Your Process