Profibus PowerHub SK3 für Indonesien-Projekt
Pepperl+Fuchs Singapur hat den ersten Auftrag über SK3 Profibus Segmentkoppler für das ABB DCS erhalten, die im Rahmen eines CS2 Absorptionsanlagen-Projekts bei South Pacific Viscose in Indonesien installiert werden. Für die Anwendung sind über 100 PROFIBUS PA Feldgeräte erforderlich, die über Schnittstellen mit der Hauptsteuerung verbunden werden. Der PROFIBUS PowerHub bot einen einfachen und konfigurationsfreien Anschluss dieser Geräte. Er ist transparent, und alle Feldgerätedaten werden innerhalb des SK3 so umgewandelt, dass jedes Gerät für das DCS als systemeigener DP Slave erscheint. Daher müssen keinerlei GSD-Dateien modifiziert oder konfiguriert werden, wenn ein Feldgerät zusätzlich angeschlossen oder vom Gateway entfernt wird.
Produktionsanlage der South Pacific Viscose
Die redundanten Stromversorgungen, Power Conditioner Module, sind im laufenden Betrieb austauschbar. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Anlage mit einer maximalen Systemverfügbarkeit betrieben wird. Die durchschnittliche Verlustleistung liegt bei ca. 0,8 Watt, wodurch Hitzeprobleme ausgeschlossen werden.
Der PROFIBUS PowerHub SK3 ist Teil einer Pepperl+Fuchs FieldConnex® Komplettlösung für dieses Projekt. Zusätzliche Installationen sind für die Feldbarriere in Zone 1 geplant, durch deren Einsatz ein eigensicherer Anschluss für die Feldgeräte mit Kurzschlussschutz und Spannungsbegrenzung in explosionsgefährdeten Bereichen gewährleistet wird.
Protecting Your Process