Gerätekonfiguration mit PACTware™

    Vorbei sind die Zeiten, als man zum Konfigurieren und Parametrieren moderner Feldgeräte noch einen Schraubendreher benötigte. Seit nunmehr fünf Jahren bietet das PACTware™ Konsortium, bestehend aus mittelständischen Geräteherstellern aus der Prozessautomation und Software-Dienstleistern, für seine Geräte die Standard-Bediensoftware PACTware™ an.

    Das Konsortium entwickelt und pflegt in enger Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern PACTware™ auf Basis der offenen FDT-Spezifikation. Die Verbreitung erfolgt zusammen mit den DTMs durch die Mitgliedsfirmen und auf den Internetsites vieler Mitgliedsfirmen.

    Etabliertes Werkzeug

    Inzwischen nutzen über 26.000 Anwender weltweit die Vorzüge der neuen Technologie, unter anderem:

    • kostenfreie Beschaffung durch Download,
    • einfache PC-Installation und
    • intuitive Bedienung der Feldgeräte.

    Weitere Informationen