Pepperl+Fuchs bietet kostenfreie DTM-Technologie

    Konfiguration und Inbetriebnahme von Feldgeräten über FDT/DTM-Technologie-basierte Software hat sich mittlerweile zum Standard in der Prozessautomation etabliert. Erfahren Sie, warum diese Technolgie nun kostenfrei für Sie wird …

    DTM-Technologie

    Schon von Anfang an zählte Pepperl+Fuchs zu den Unternehmen, die die FDT/DTM-Technologie maßgeblich entwickelt und unterstützt haben. Mittlerweile hat sich die Technologie zu einem Standard auf dem Markt entwickelt, wann immer es um die Konfiguration einfacher und komplexer Feldgeräte vor deren Inbetriebnahme geht. Die Kunden von Pepperl+Fuchs setzen die Schnittstelle mittlerweile seit Jahren erfolgreich ein. Sie gilt als ein effizientes Instrumentarium, um Feldbusgeräte, Geräte für Korrosions- und Füllstandsmessung, Remote I/O, HART-Multiplexer und Geräte der Interfacetechnik zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen.

    Als ein Ausdruck der Wertschätzung an die Loyalität seiner Kunden, die diese Technologie seit Jahren einsetzen und zu ihrer großen Akzeptanz beigesteuert haben, hat sich Pepperl+Fuchs dazu entschlossen, für eine Reihe von DTMs ab Januar 2008 keine Lizenzgebühren mehr zu berechnen. Die gleichzeitig entfallende Lizenzierungsprozedur erlaubt es, DTM-Projekte nun noch schneller aufzusetzen. Wie auch die kostenfrei erhältliche PACTware™ FDT-Rahmenapplikation sind nun die DTMs direkt nach dem Internetdownload und der Installation in vollem Umfang nutzbar.

    Folgende Device Type Manager stehen Ihnen ab sofort kostenfrei zur Verfügung:

    • DTM Interfacetechnologie
    • DTM Füllstandsmessung
    • DTM Korrosionsüberwachung
    • DTM FieldConnex
    • DTM HART Multiplexer

    Diese Device Type Manager können Sie auf unserer Webseite downloaden.