[Land wechseln]   English | Deutsch



Immer einen Schritt voraus – Wissenswertes aus der Medienkiste von Pepperl+Fuchs

Explosionsschutz – neues Schulungsprogramm
Explosionsschutz – neues Schulungsprogramm
Was gibt es Neues im Bereich Explosionsschutz? Welche internationalen Normen und Standards sind derzeit relevant? Mit Pepperl+Fuchs bleiben Sie immer am Ball und erhalten Informationen aus erster Hand …

 

…eine Übersicht über das Pepperl+Fuchs Schulungsprogramm, ein neues SIL-Handbuch und ein praktisches ATEX-Poster liefern relevante Informationen für Anwender in explosionsgefährdeten Bereichen. Speziell zugeschnitten auf die Anforderungen der Praxis.

Das Pepperl+Fuchs Schulungsprogramm 2008 im Überblick


Wie steht es um Ihre Sicherheit? Sind Ihnen beispielsweise die EG-Richtlinien ATEX 95 und ATEX 137 bekannt? Pepperl+Fuchs veranstaltet Schulungen zu Themen im Bereich Explosionsschutz, Eigensicherheit, Funktionale Sicherheit und Feldbustechnik im Ex-Bereich. Eine Übersicht der Themen unseres offenen Programms, sowie die aktuellen Schulungstermine finden Sie in der neuen Pepperl+Fuchs Schulungsbroschüre. Fragen Sie danach. Gerne können Sie die Broschüre auch auf unserer Webseite downloaden. Wählen Sie Ihr Thema und melden Sie sich einfach und leicht an – mit dem Anmeldeformular auf der Rückseite.

Funktionale Sicherheit (SIL) – Neues Handbuch verfügbar


Der Bereich der funktionalen Sicherheit (SIL) ist seit einiger Zeit im Wandel. Nationale Normen wurden zurückgezogen und durch neue, internationale Standards ersetzt.

 
Das neue SIL-Handbuch von Pepperl+Fuchs beschreibt einige der Aspekte, die sich aus den vor kurzem für sicherheitstechnische Systeme – und hier speziell für die sicherheitstechnischen Systeme in der Prozessindustrie – veröffentlichten Normen ergeben und der Frage, wie sich diese auf die Spezifikationen für Sensoren und Interfacebausteine zur Signalübertragung auswirken.

Das Manuskript enthält zwei in sich abgeschlossene Beiträge: Der erste Teil soll einen Überblick über die in den Normen enthaltenen Aspekte geben, um all denjenigen ein allgemeines Verständnis der Normen zu vermitteln, die

  • mit der Definition oder dem Aufbau von Anlagen und Systemen mit
  •  Sicherheitsbezug zu tun haben,
  • Geräte für den Einsatz in einer Sicherheitsanwendung benötigen oder
  • sich einfach über die IEC/EN 61508 informieren möchten.

Der zweite Teil richtet sich an Personen, die unmittelbar für Spezifikation, Entwurf, Installation, Betrieb und Instandhaltung von elektronischen oder programmierbaren Systemen mit Sicherheitsbezug verantwortlich sind.

Das Handbuch erhalten Sie von Ihrem Pepperl+Fuchs Ansprechpartner oder als Download auf unserer Webseite.


Alle Details auf einen Blick: ATEX-Poster jetzt auch in Deutsch erhältlich


Ein Poster in praktischem A1-Format bietet Ihnen einen schnellen Einstieg in die Wissenschaft von Explosionsschutz und ATEX-Vorschriften. Die komplexe Gerätemarkierung wird entschlüsselt und die Bedeutung detailliert erläutert. Die unterschiedlichen Explosionsschutzarten werden aufgezeigt mit Verweisen auf die entsprechenden gültigen CENELEC Normen und die IEC/EN Standards, die derzeit eingeführt werden. Das Poster ist seit Oktober 2007 in englischer Sprache erhältlich und ist nun auch in deutscher Sprache verfügbar. Fordern Sie ein kostenfreies Exemplar an! Gerne können Sie das Poster auch im PDF-Format auf unserer Webseite downloaden.

Serviceline Information

Broschüren + Kataloge

Fordern Sie kostenfrei Unterlagen aus unserem Medien-Repertoire an:

Zur Literaturanforderung


Downloads

Schulungen mit Pepperl+Fuchs

Informieren Sie sich über Schulungen zu Themen im Bereich Explosionsschutz und Anlagensicherheit:

Zum Schulungsangebot





Was gibt es Neues im Bereich Explosionsschutz? Welche internationalen Normen und Standards sind derzeit relevant? Mit Pepperl+Fuchs bleiben Sie immer am Ball und erhalten Informationen aus erster Hand …