Der Physical Layer des Feldbusses – Jetzt auch beim Prozessleitsystem
Das Advanced Diagnostic Module steht jetzt auch für das PRM-System von Yokogawa zur Verfügung …
Das Advanced Diagnostic Module
Der Einsatz des Advanced Diagnostic Module (ADM) beim Physical Layer des Feldbusses bringt bei Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung der Anlage viele Vorteile mit sich. Der Diagnostic Manager ist eine FDT/DTM-basierte Software und bildet das Herzstück der Advanced Diagnostics. Er bietet einen einfachen Betrieb des Feldbusses durch seinen Commissioning Wizard, Alarmlisten, automatische Berichterstellung sowie weitere integrierte Tools. Jetzt ist der Diagnostic Manager einschließlich Konfiguration des gesamten ADM-Systems automatisch in Yokogawas Plant Resource Manager (PRM) integriert. Das ADM kommt bei der Konfiguration des Physical Layer der Anlage ins Spiel.
Die Betriebsmeldungen (Zusammenfassung) und die Wartungsmeldungen (detailiert mit Handlungsanweisungen) des ADM machen es dem Anlagenpersonal leicht, eine optimale Betriebsleistung sicherzustellen. Die richtige Information steht zur richtigen Zeit und am richtigen Ort für den richtigen Mitarbeiter bereit: auf seinem Rechner im Kontrollraum. So sollen Plant Assets sein!