[Land wechseln]  



BPCL in Kochi vertraut Pepperl+Fuchs Indien komplette Projektausführung an Projektausführung an

Die Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) übertrug Pepperl+Fuchs Indien die Projektleitung zur Modernisierung der Raffinerie am Standort Kochi. Das Projekt umfasste die Aufrüstung der Panels mit Trennbarrieren und Temperaturmessumformern der Werke CDU-1 und FCCU. Dazu gehörte eine detaillierte Dokumentation der gesamten Konstruktion mithilfe der Softwarelösung SmartPlant® Instrumentation von INtools®.

 
Pepperl+Fuchs Indien erhielt von der BPCL Raffinerie Kochi den Auftrag, drei Steuerungen auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Das Projekt umfasste Vorentwicklung, Design und Konstruktion und reichte von der Beschaffung über Montage, Factory Acceptance Test, Lieferung, Installation, Site Acceptance Test bis hin zur funktionsfertigen Übergabe. Dabei wurde die vorhandene Technik durch digitale Lösungen mit Trennbarrieren und Temperaturmessumformern ersetzt. Insgesamt wurden drei komplett ausgestattete Panels mit Universal-Temperaturkonvertern vom Typ 309 KFD2-UT2-Ex1, 46 Signalgebern KFD2-GU-Ex1 zur Alarmauslösung bei Erreichen Grenztemperatur und 36 Netzgeräten KFD2-EB-R2A.B eingesetzt. Zum Projektumfang gehörte auch die Parametrierung der Instrumente, einschließlich Datenblatt, Schaltplan und Darstellung des Regelkreislaufes mithilfe der Planungssoftware SmartPlant® Instrumentation.

SmartPlant® Instrumentation von INtools® ist eine Planungssoftware von INTERGRAPH, USA, und wird typischerweise für Design, Konstruktion und Dokumentation von größeren Projekten für Unternehmen, wie Shell oder Reliance eingesetzt. Die BPCL Raffinerie in Kochi hat sich für die Konstruktion und Dokumentation aller neuen Projekte im Bereich der Instrumentierung für SmartPlant® entschieden. Obwohl die Möglichkeit bestand, den gesamten Konstruktionsaufwand für das Projekt auf einen anerkannten Dienstleister zu übertragen, hat sich Pepperl+Fuchs Indien dazu entschlossen, die Software selbst anzuschaffen und entsprechende Kapazitäten aufzubauen, um damit künftig Planung und Konstruktion zu realisieren.

Dem ersten Auftrag folgte schon bald ein zweites größeres Projekt von BPCL in Kochi zur Modernisierung weiterer sieben Trennbarrieren-Panels in den Werken CDU-1 und FCCU. Pepperl+Fuchs wird dafür 917 SMART-Transmitter-Stromversorgungen vom Typ KFD2-STC4-Ex1, 455 SMART-Antriebe KFD2-SCD-Ex1 und 242 50-Meter-Spannungsverstärker vom Typ KDF2-VR2-Ex1 liefern. Auch dieses Projekt erfordert neben Installation, Dokumentation und Inbetriebnahme eine umfangreiche Konstruktionsarbeit mit der neuen Planungssoftware.

Für Pepperl+Fuchs ist dies das erste Projekt, das auch die Projektleitung und den gesamten, Software gestützten Planungsumfang umfasst. Das Unternehmen geht davon aus, dass die erfolgreiche Durchführung von Projekten dieser Dimension zu weiteren ähnlich gelagerten Herausforderungen führen wird und denkt dabei unter anderem an Feldbus-Lösungen für Kunden aus der Petrochemie, wie BPCL, IOCL oder Reliance.


Serviceline Information

  • Telefon: 0621 776-2222
  • Fax: 0621 776-27-2222

Weitere Informationen




Die Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) übertrug Pepperl+Fuchs Indien die Projektleitung zur Modernisierung der Raffinerie am Standort Kochi. Das Projekt umfasste die Aufrüstung der Panels mit Trennbarrieren und Temperaturmessumformern der Werke CDU-1 und FCCU.