• Show printer-friendly version of this page.

    Yokogawa Plant Resource Manager mit integriertem Pepperl+Fuchs FieldConnex® Advanced Diagnostic Module

    Yokogawa und Pepperl+Fuchs kündigen eine neue Lösung für die Überwachung des Physical Layers von FOUNDATION™ Fieldbus H1 Installationen an. Mit dem nächsten Release des Plant Resource Managers (PRM™) R3.02 wird diese Funktion als eine der integrierten Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung stehen.



    Pepperl+Fuchs bietet kostenlose DTM-Technologie

    Schon von Anfang an zählte Pepperl+Fuchs zu den Unternehmen, die die FDT/DTM Technologie maßgeblich entwickelt und unterstützt haben. Mittlerweile hat sich die Technologie zu einem Standard auf dem Markt entwickelt, wenn immer es um die Konfiguration einfacher und komplexer Feldgeräte vor deren Inbetriebnahme geht. Die Kunden von Pepperl+Fuchs setzen die Schnittstelle mittlerweile seit Jahren erfolgreich ein. Sie gilt als ein effizientes Instrumentarium Feldbusgeräte, Geräte für Korrosions- und Füllstandsmessung, Remote I/O, HART-Multiplexer und Geräte der Interfacetechnik zu konfigurieren und in Betrieb zu nehmen.

    Als ein Ausdruck der Wertschätzung an die Loyalität seiner Kunden die diese Technologie seit Jahren einsetzen und zu ihrer großen Akzeptanz beigesteuert haben, hat sich Pepperl+Fuchs dazu entschlossen, für eine Reihe von DTMs ab Januar 2008 keine Lizenzgebühren mehr zu berechnen. Die gleichzeitig entfallende Lizenzierungsprozedur erlaubt es DTM Projekte nun noch schneller aufzusetzen. Wie auch die kostenlos erhältliche PACTware™ FDT-Rahmenapplikation sind nun die DTMs direkt nach dem Internetdownload und der Installation in vollem Umfang nutzbar.

    Folgende Device Type Manager stehen ab sofort kostenlos zur Verfügung: DTM Interfacetechnologie, DTM Füllstandsmessung, DTM Korrosion, DTM FieldConnex und DTM HART Multiplexer.

    Zum Download der Device Type Manager folgen Sie bitte dem rechts angezeigten Link.