testpresse

    Aktuelle Veröffentlichungen

    Funken erkennen und verhindern
    DART eröffnet Explosionsschutz auf völlig neue Art Eigensicherheit heißt auch begrenzte Leistung. Zumindest ist das der aktuelle Stand der Technik. Mit Dynamic Arc Recognition and Termination (DART) soll das jedoch bald anders sein. Diese neue Technologie verfolgt einen völlig neuen Ansatz beim Explosionsschutz und soll eigensichere Lösungen mit bis zu 50 Watt nutzbarer Leistung ermöglichen..
    (PR-2008-738-ger) Pressetext lesen (PDF, 56 KB)
    Yokogawa Plant Resource Manager mit integriertem Pepperl+Fuchs FieldConnex® Advanced Diagnostic Module
    Yokogawa und Pepperl+Fuchs kündigen die Freigabe einer neuer Lösung für die Überwachung des Physical Layers von FOUNDATION™ Fieldbus H1 Installationen an. Mit dem nächsten Release des Plant Resource Managers (PRM™) R3.02 wird diese Funktion als eine der integrierten Diagnosemöglichkeiten zur Verfügung stehen.
    (PR-2008-777-ger) Pressetext lesen (PDF, 158 KB)
    Pepperl+Fuchs Training „Von der Praxis für die Praxis“
    Die Firma Pepperl+Fuchs GmbH, als mittelständisches Unternehmen der Automatisierungstechnik hat in den letzten Jahren ihr Wachstum kontinuierlich steigern können. Die Anzahl von 3.500 Mitarbeitern wurde im Herbst 2007 überschritten. Bereits Ende 2008 könnten es 4.000 Mitarbeiter sein.
    (PR-2008-726-ger) Pressetext lesen (PDF, 128 KB)
    Kooperation für Online Korrosionsüberwachung
    Die Pepperl+Fuchs GmbH und die TÜV Süd Chemie Service GmbH vereinbaren eine Kooperation für die partnerschaftliche Durchführung von Projekten zur betrieblichen Online Überwachung der Korrosionsraten in der chemischen Industrie.
    (PR-2008-727-ger) Pressetext lesen (PDF, 34 KB)
    Wunsch wird Wirklichkeit - Einsatz von Funktechnologie in der Prozessautomation
    Nachdem Feldbusse in der Prozessautomation Einzug gehalten haben, steht mit Funklösungen der nächste Entwicklungsschritt in der Feldkommunikation an. Sind proprietäre Lösungen schon seit einiger Zeit verfügbar, so lässt doch die breite Anwendung aufgrund des fehlenden Vertrauens in Funktechnologie sowie des fehlenden ganzheitlichen Ansatzes zunächst auf sich warten.
    (PR-2007-723-ger) Pressetext lesen (PDF, 334 KB)
    Mit Abstand einfach sicher - Funktionale Sicherheit und GAMP-gerechte Automatisierung mit Remote I/O
    Profibus-Remote-I/O-Systeme haben sich bei Neuanlagen oder Anlagenerweiterungen in der Prozessindustrie etabliert, nicht zuletzt dank hoher Datenübertragungsraten und der gegenüber der konventionellen Technik verbesserten Genauigkeit.
    (PR-2007-706-ger) Pressetext lesen (PDF, 409 KB)
    Pepperl+Fuchs bietet kostenlose DTM-Technologie
    Schon von Anfang an zählte Pepperl+Fuchs zu den Unternehmen, die die FDT/DTM Technologie maßgeblich entwickelt und unterstützt haben. Mittlerweile hat sich die Technologie zu einem Standard auf dem Markt entwickelt, wenn immer es um die Konfiguration einfacher und komplexer Feldgeräte vor deren Inbetriebnahme geht.
    (PR-2007-724-ger) Pressetext lesen (PDF, 33 KB)
    Einsparpotenzial Verdrahtung – Interfacetechnik im Schaltschrank
    Mit den Interfacemodulen aus dem K-System, H-System und dem SB-System können deutlich reduzierte Verdrahtungs- und Inbetriebnahmekosten im Schaltschrank gegenüber marktgängigen Systemen erzielt werden.
    (PR-2007-713-ger) Pressetext lesen (PDF, 153 KB)
    Funktechnologien in der Verfahrenstechnik
    Nachdem Feldbusse in der Verfahrenstechnik Einzug gehalten haben, steht mit Funklösungen der nächste Entwicklungsschritt in der Feldkommunikation an. Sind proprietäre Lösungen schon seit einiger Zeit verfügbar, so lässt doch die breite Anwendung aufgrund des fehlenden Vertrauens in Funktechnologie sowie des fehlenden ganzheitlichen Ansatzes zunächst auf sich warten.
    (PR-2007-712-ger) Pressetext lesen (PDF, 160 KB)
    Voller Überblick für vollständige Kontrolle - Neue Technologien machen den Feldbus transparent
    Der Feldbus ist die Technologie, die der Prozesssteuerung völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Er ermöglicht nicht nur die Integration der gesamten Instrumentierung, Regelkreise und E/A-Geräte. Durch neue Technologien, wie Advanced Diagnostics wird jetzt auch der uneingeschränkte Blick auf die physikalische Feldbus-Ebene möglich.
    (PR-2007-683-ger) Pressetext lesen (PDF, 210 KB)
    GE Fanuc und Pepperl+Fuchs schließen Lieferabkommen für Proficy Process Systems - Bewährte Technologien bieten die Grundlage für moderne Lösungen zur Steuerung hybrider und kontinuierlicher Prozesse.
    Pepperl+Fuchs North America gab heute den Abschluss einer Liefervereinbarung mit GE Fanuc Automation, einem Geschäftsbereich von GE Industrial, bekannt. Das Abkommen umfasste die Lieferung von Schnittstellen-Komponenten für industrielle Automatisierungssysteme, insbesondere zur Signalübertragung und digitalen Feldbus-Kommunikation auf Basis Profibus.
    (PR-2007-686-ger) Pressetext lesen (PDF, 36 KB)
    Invensys presents Pepperl+Fuchs with the award for outstanding performance for the year 2006 Erneute Auszeichnung für Pepperl+Fuchs - Invensys erkennt herausragende Leistungen von Pepperl+Fuchs an.
    Invensys Process Systems hat Pepperl+Fuchs als bevorzugten Lieferanten für hochwertige Interface-Bausteine für die weltweite Prozessindustrie eingestuft.
    (PR-2007-681-ger) Pressetext lesen (PDF, 131 KB)
    Pepperl+Fuchs rüstet Anlage zur Methanolherstellung für PETRONAS aus - Erfolgreiches Projektgeschäft im asiatischen Raum
    Pepperl+Fuchs wurde als Exklusivlieferant von Ex-Schutz Barrieren und Überspannungs-Schutzmodulen für eine neue Methanolanlage von PETRONAS in Labau, Ost-Malaysia, ausgewählt. In Partnerschaft mit einem weltweit führenden Leitsystemhersteller werden die von Pepperl+Fuchs produzierten Module zur galvanischen Trennung und zum Schutz gegen Überspannungen in die Leit- und Sicherheitssysteme integriert.
    (PR-2007-673-ger) Pressetext lesen (PDF, 30 KB)
    Pepperl+Fuchs als Lieferant des Jahres geehrt Pepperl+Fuchs als Lieferant des Jahres geehrt
    Emerson Process Management zeichnet jedes Jahr Lieferanten für besondere Leistungen und hervorragenden Service aus. In diesem Jahr wurde Pepperl+Fuchs GmbH durch diese Auszeichnung gewürdigt. Pepperl+Fuchs ist stolz darauf, seit Einführung des ‚Key Supplier Alliance’ Programms zu den festen und verlässlichen Partner von Emerson Process Management zu zählen. Die Zusammenarbeit umfasst eine Vielzahl von Ex-Schutz Interfaces und Lösungen für die Prozessautomatisierung, die direkt über die Emerson Vertriebsorganisation vermarktet werden.
    (PR-2007-665-ger) Pressetext lesen (PDF, 921 KB)
    CorrTranTM MV Kompaktversion Rost, was ist das?
    Kostensenkung durch Online Korrosionsüberwachung am Beispiel von Kraftwerken

    CorrTran™ MV von Pepperl+Fuchs ist der erste, 2-Draht- bzw. 4...20 mA Transmitter mit integriertem HART Protokoll, der gleichzeitig die allgemeine und die örtliche Korrosion (Lochkorrosion) in demselben Industrietransmittergehäuse auswertet.
    (PT2007_633d) Pressetext lesen (PDF, 56 KB)
    Diagnosemodul FieldConnex® Advanced Diagnostic Module steigern die Anlagenverfügbarkeit
    Die Diagnosemodule von Pepperl+Fuchs bewerten die Qualität der Feldbusphysik und führen Loop checks durch. Dadurch wird die Inbetriebnahmezeit reduziert und sichergestellt, dass der Feldbus zum Anlagenstart zuverlässig arbeitet. Weiterhin liefern sie Warnungen über nachlassende Qualität und ermöglichen proaktives Handeln zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit. Der Feldbus verliert seine "schwarze Magie" und wird einfach, handhabbar, weil messbar.
    (PT2007_589d) Pressetext lesen (PDF, 426 KB)
    Geschäftsführer Dr.-Ing. Gunther Kegel (Vors.), Pepperl+Fuchs GmbH, Mannheim Engagement für den Feldbus
    Dr. Gunther Kegel wurde in den Vorstand der Fieldbus Foundation gewählt.

    Auf der Vollversammlung der Fieldbus Foundation am 23. Februar 2007 in Houston/Texas wurde Dr. Gunther Kegel in den Vorstand der FF gewählt. Damit engagiert sich der Geschäftsführer der Pepperl+Fuchs-Gruppe verstärkt für die Feldbustechnologie in der Prozessautomation, nachdem er 2005 den Vorsitz des EMEA-Beirats (Europe, Middle East & Africa Advisory Council) der Fieldbus Foundation übernommen hatte.
    (PT2007_638d) Pressetext lesen (PDF, 95 KB)
    FieldConnex Pepperl+Fuchs wurde von führendem Leitsystemhersteller als Fieldbus Interface Partner für verschiedene Reliance-Projekte in Indien ausgewählt
    Die Pepperl+Fuchs GmbH erhielt den Auftrag zur Lieferung von Feldbus Interfaces für mehrere große Projekte, die von Reliance in Indien vergeben wurden. Die Projekte wurden in Partnerschaft mit einem der weltgrößten Anbieter von Leitsystemen für verfahrenstechnische Anlagen gewonnen.
    Pepperl+Fuchs wird das FieldConnex® Feldbus-Installationssystem sowie eine Auswahl von FOUNDATION™ Fieldbus Interface-Lösungen liefern, die das Leitsystem mit den Feldgeräten verbinden.
    (PT2007_622d) Pressetext lesen (PDF, 95 KB)
    Das K-System - Maßstab in der Interfacetechnik Hohe Verfügbarkeit mit konventioneller Interfacetechnik
    Das weltweite, umfangreiche und herstellerübergreifende Angebot an Gerätetechnik prädestiniert die konventionelle Interfacetechnik für den Einsatz in der Prozessautomatisierung. Von der einfachen Zenerbarriere über galvanisch getrennte Signalübertrager bis hin zu hochfunktionalen Messumformern bietet die Interfacetechnik die Lösung für eine Vielzahl an Applikationen. Die diskrete Montagestruktur garantiert eine hohe Signalverfügbarkeit vom Feldgerät über das Interfacemodul bis hin zum Leitsystem.
    (PT2007_591d) Pressetext lesen (PDF, 95 KB)
    Beispiel einer redundanten Remote I/O-Station PROFIBUS Remote I/O mit Lichtwellenleiter im Ex-Bereich - Störfestigkeit auch für lange Übertragungswege
    In der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie im Öl- und Gas-Bereich müssen Gefahren durch Explosionsschutzmaßnahmen verhindert werden. Eine Schlüsselfunktion nimmt hierbei die Automatisierungstechnik ein. Sie muss einen sicheren und zugleich wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten. Am Beispiel einer Polyethylen-Fabrik wird gezeigt, wie bei modernen Mess- und Regeleinrichtungen Remote I/O mit Hilfe von Lichtwellenleitern bei hohen Übertragungsraten auch über größere Entfernungen sicher betrieben werden können.
    (PT2007_586d) Pressetext lesen (PDF, 680 KB)
    FB Remote I/O Station umrahmt von Verteilerkästen Produktion mit Remote I/O modernisiert - Umbau bei laufendem Betrieb
    Die Modernisierung zweier Degussa Anlagen sollte innerhalb von zwei bis drei Wochen ohne Unterbrechung der Gesamtproduktion in Betrieb gehen. Die bisher für die Signalanpassung verwendeten Interface Baugruppen sollten ersetzt werden, während sämtliche Sensoren und Aktoren an den Rohrleitungen und Behältern unverändert blieben.
    (PT2007_585d) Pressetext lesen (PDF, 220 KB)
    Multifunktionsklemme Wartung ohne Heißarbeitserlaubnis - Multifunktionsklemme erleichtert Installation in Zone 1
    Die Modernisierung zweier Degussa Anlagen sollte innerhalb von zwei bis drei Wochen ohne Unterbrechung der Gesamtproduktion in Betrieb gehen. Die bisher für die Signalanpassung verwendeten Interface Baugruppen sollten ersetzt werden, während sämtliche Sensoren und Aktoren an den Rohrleitungen und Behältern unverändert blieben.
    (PT2007_584d) Pressetext lesen (PDF, 110 KB)
    Pepperl+Fuchs liefert FieldConnex Feldbus-Infrastruktur für Rabigh Raffinerie- und Petrochemiekomplex Pepperl+Fuchs liefert FieldConnex Feldbus-Infrastruktur für Rabigh Raffinerie- und Petrochemiekomplex
    Pepperl+Fuchs wurde als exklusiver Lieferant ausgewählt für eines der weltgrößten Feldbusprojekte, dem integrierten Raffinerie- und Petrochemiekomplex Rabigh (PETRORabigh).
    (PT2007_654d) Pressetext lesen (PDF, 95 KB)
    Pepperl+Fuchs gewinnt in Partnerschaft mit Emerson bedeutendes Erweiterungsprojekt von GE Healthcare in Norwegen Pepperl+Fuchs gewinnt in Partnerschaft mit Emerson bedeutendes Erweiterungsprojekt von GE Healthcare in Norwegen
    Mannheim, Deutschland (Mai 2007) - In Zusammenarbeit mit Emerson Process Management erhielt die Pepperl+Fuchs GmbH den Auftrag zur Lieferung von Feldbus-Schnittstellen und PC-Bedienterminals für die Erweiterung der Produktionsanlage von GE Healthcare in Lindesnes, Norwegen.
    Emerson wird das Feldbus-Installationssystem FieldConnex® von Pepperl+Fuchs zur Verbindung der FOUNDATION™ Fieldbus Feldgeräte mit dem digitalen Automationssystem DeltaV™ einsetzen.
    (PT2007_647d) Pressetext lesen (PDF, 66 KB)
    Pepperl+Fuchs ist Partner von Emerson bei Offshore-Erdölprojekt der BP in Angola Pepperl+Fuchs ist Partner von Emerson bei Offshore-Erdölprojekt der BP in Angola
    Mannheim, Deutschland (Mai 2007) - In Zusammenarbeit mit Emerson Process Management erhielt die Pepperl+Fuchs GmbH den Auftrag zur Lieferung von Feldbustechnik für die Greater Plutonio Tiefsee-Erdölförderung von BP. Das Projekt umfasst die Automatisierung der schwimmenden Produktions-, Lager- und Verladeplattform vor der Küste von Angola.
    (PT2007_648d) Pressetext lesen (PDF, 88 KB)
    VisuNet Remote - die netzwerkfähige PC Bedienstation Funktionell, modular und preisgünstig: VisuNet Remote - die netzwerkfähige PC Bedienstation
    VisuNet Remote sind ThinClient-Geräte für Umgebungsbedingungen in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Nahrungsmittelindustrie, Öl- und Gas bzw. lackverarbeitenden Industrie. Die Datenübertragung der Bildschirminhalte erfolgt über Standard-Ethernet Verdrahtung unter Verwendung des Remote Desktop Protokolls von Microsoft einfach und kostengünstig. VisuNet Remote ist geeignet für Bereiche wie zur Maschinenbedienung, zur Betriebsdatenerfassung, zur Prozesssteuerung und -überwachung.
    (PT2007_579d) Pressetext lesen (PDF, 78 KB)
    VisuNet PC - das modulare System für den Ex-Bereich Zeitgemäß und leistungsstark: VisuNet PC - das modulare System für den Ex-Bereich
    Die neuen Geräte der Produktfamilie VisuNet PC sind mit Bildschirmdiagonalen von 15" (1024 x 768 Pixel) und 19" (1280 x 1024 Pixel) lieferbar. Sie sind standardmäßig mit einem lüfterlosen 1,8 Ghz Intel Pentium M Prozessor, 1GB Arbeitspeicher und einer 30 GB Festplatte ausgestattet. Ob Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 Server oder LINUX - diese neutrale PC Plattform ist so leistungsstark, dass neben dem Betriebssystemen auch High End Prozessleitsysteme betrieben werden können.
    (PT2007_581d) Pressetext lesen (PDF, 82 KB)
    VisuNet Remote - PC Bedienstation der neuen Generation VisuNet Remote - PC Bedienstation der neuen Generation
    VisuNet Remote, die PC-Remote Bedienstation mit zeitgemäßer Übertragungstechnik zwischen PC und Bedien- bzw. Anzeigeeinheit. Basierend auf Ethernet TCP/IP, angebunden über eine Ethernet-Schnittstelle in der Zündschutzart Ex e. VisuNet Remote bricht dabei mit der bislang üblichen Übertragung durch analoge Signale unter Verwendung von Signalverstärker und ermöglicht mit netzwerkbasierter Übertragungstechnik das Betreiben mehrerer PC-Remote-Bedienstationen über eine PC-Einheit.
    (PT2007_582d) Pressetext lesen (PDF, 79 KB)
    Altert der Feldbus? Altert der Feldbus?
    Der Feldbus beginnt sich in der Prozessautomation zu etablieren. Anwender, die einmal eine Anlage mit FF oder Profibus PA errichtet haben, planen die nächste in der gleichen Technologie. Was aber wird sein, wenn das Equipment in die Jahre kommt? Jüngste Untersuchungen mit moderner Feldbusdiagnosetechnik öffnen den Blick in die Zukunft.
    (PT2007_587d) Pressetext lesen (PDF, 256 KB)
    Die große Migration - Feldbus integriert Ex-Schutz, SIL und analoge Signale Die große Migration - Feldbus integriert Ex-Schutz, SIL und analoge Signale
    Der Feldbus wird in der Prozessautomatisierung immer öfter eingesetzt, Einschränkungen durch Explosionsschutzanforderungen sind kein Thema mehr, und in Kürze machen neue Protokolle für sicherheitsgerichtete Feldbusanwendungen auch ein parallel verdrahtetes analoges Sicherheitssystem überflüssig. Kein Problem also für Neuanlagen auf der grünen Wiese. Doch was ist mit den vielen existierenden Anlagen mit analoger Signaltransmission? Hier bietet die Integration von Remote I/O Technik in den Feldbus eine ideale Plattform für Migration und Anlagenerweiterungen
    (PT2007_588d) Pressetext lesen (PDF, 130 KB)
    Das K-System - Maßstab in der Interfacetechnik Das K-System - Maßstab in der Interfacetechnik
    Von der Planung bis zum Einsatz Ihrer Anlage überzeugt das K-System von Pepperl+Fuchs durch eine garantiert zuverlässige und wirtschaftliche Signalübertragung zwischen Feldgerät und dem Kontrollsystem. Die flexiblen und bedarfsorientierten Möglichkeiten der Installation - angefangen beim Einzelmodul bis hin zur System-Lösung für den Bau einer Großanlage - sind charakteristisch für das K-System. Die galvanische Trennung des Kontroll- und Feldbuskreises ermöglicht den eigensicheren Einsatz. Es stehen aber auch kostenoptimierte Varianten des K-Systems ohne Ex-Schutz für Nicht-Ex Anwendungen zur Verfügung.
    (PT2007_590d) Pressetext lesen (PDF, 71 KB)
    Quellen & Verwendung

    Alle hier aufgeführten Texte können honorarfrei veröffentlicht werden. Quelldateien und Bilder in Druckauflösung senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.

    Kontakt

    Christa Blas
    Tel.: + 49 (621) 776-1420
    Fax: + 49 (621) 776-1108

    Pressemappen

    Zu den großen Messen werden in Deutschland separate Pressemappen veröffentlicht. Aktuell finden Sie bei uns Pressemappen zur Hannover Messe 2008 und IFAT 2008
    Zu den Pressemappen