PCEX/VISUEX:
    die PC-Hardware Plattform für den Ex-Bereich

    PCEX/VISUEX Geräte gibt es mit unterschiedlichsten Betriebssytemen.

    Die VISUEX Produktfamilie von Pepperl+Fuchs EXTEC ist die betriebssystemunabhängige PC-Hardware Plattform für den Einsatz im Ex-Bereich nach Kategorie II 2G (Zone 1und Zone 2) und II 2D (Zone 21 und Zone 22).

    PCEX mit VISUEX, die PC-Hardware Plattform für den Ex-Bereich

    PCEX mit VISUEX, die PC-Hardware Plattform für den Ex-Bereich

    Die Panel-PC Geräte PCEX 410 und PCEX 412 sind ab Werk mit folgenden vorinstallierten Betriebssystemen verfügbar:

    • Windows XP Professional, deutsch
    • Windows XP Professional, englisch
    • Windows XP Professional, multilingual
    • Windows XP Embedded
    • Windows 2000, deutsch
    • Windows 2000, englisch

    Die freie Wahl der Betriebssystembasis unterstützt die Systemidee nach einer offenen und neutralen PC-Hardware Plattform. Die im sicheren Bereich spezifizierten Softwarestandards lassen sich somit auch im Ex-Bereich mühelos umsetzen.

    Unsere Produkte
    PCEX 410
    PCEX 412