Einspeisebausteine KFD2-EB2
    mit erweiterter Funktionalität

    Einspeisebausteine dienen der Versorgung unserer Trennbausteine im K-System über das Power Rails und der Auswertung der Sammelfehlermeldung. Dies erspart dem Anwender die Verdrahtung jedes einzelnen Interfacebausteins. Durch die Sammelfehlermeldung wird nur einen Alarmeingang in der Steuerung benötigt.

    Hohe Verfügbarkeit

    Redundante Einsspeisung des Power Rails mittels zweier unabhängiger Einspeisebausteine erhöht die Verfügbarkeit der Interfaceebene. Fällt eine Versorgung aus, gewährleistet der zweite Einspeisebausstein die sichere Funktion Ihrer Interfaceebene.

    Mehr redundante Leistung

    Die Einspeisebausteine für redundante Einspeisung waren bisher auf einen Strom von 2 A beschränkt. Durch Schaltungsoptimierung wurde dieser Wert auf 4 A erhöht. Und das über den Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C, ohne Derating.

    Einstellbare Wirkungsrichtung

    Die Wirkungsrichtung des Störmeldeausgangs kann an der Frontseite mittels Schalter gewählt werden.

    Erweiterte Funktionalität – weniger Produktvarianten

    Durch diese Optimierungen wird die Produktvielfalt der Einspeisebausteine deutlich reduziert, was Ihrem Lager- und Bestellaufwand zugute kommt.

    Verfügbarkeit

    Ab Oktober 2006 werden die folgenden Versionen zur Verfügung stehen:

    KFD2-EB
    einstellbare Wirkungs­richtung, 4 A
    KFD2-EB.R4A.B
    einstellbare Wirkungsrichtung, 4 A, redundante Einspeisung