Neue Stromversorgung für kostengünstigen Aufbau von Foundation Fieldbus Segmenten
Stromversorgungen für jeden Zweck und jede Verfügbarkeit bietet Pepperl+Fuchs seinen Kunden in der gewohnt guten Qualität jetzt auch für einzelne Segmente.
Das einkanalige, galvanisch getrennte Modul KLD2-FBPS-1.25.360 speist den Feldbus mit 25 V und bis zu 360 mA. Die thermische Belastung dieses kostengünstigen Moduls ist minimal – mehrere Einheiten können dicht an dicht auf der Hutschiene montiert werden. Über den Power Rail beziehen die Module Ihre Energie auch aus redundant aufgebauten Stationsspeisungen. Die passive Stromkonditionierung sorgt für eine lange Lebensdauer und arbeitet gewohnt zuverlässig. Dieses Modul ist eine gute Wahl für die Versorgung einzelner Feldbussegmente.
Die KLD2-FBPS-1.25.360 ist die kleinste Stromversorgung ihrer Art. Die Module können dicht an dicht montiert werden. Stecker für den einfachen Anschluss von Messinstrumenten wie dem mobilen Advanced Diagnostic Modul sind im Standard enthalten.
Diese Foundation Fieldbus Stromversorgung unterstützt das innovative High-Power Trunk Konzept. Mit diesem Konzept kann in sicheren Bereichen und auch in der Ex-Zone über eine annähernd 2 km lange Hauptleitung, dem High-Power Trunk, eine große Anzahl von Feldbusteilnehmern erreicht werden. Auch das mobile Advanced Diagnostic Modul für die Diagnose der Feldbusphysik kann über spezielle Klemmen einfach angeschlossen werden.