Ultraschallsensor LUC-M
Ultraschallkompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und grobkörnigen Schüttgütern
Mit der neuen Ultraschallserie LUC-M erweitert Pepperl+Fuchs das Angebotsspektrum der berührungslosen Füllstandmessung.
Ultraschallsensor LUC-M
Die LUC-M Reihe besteht aus insgesamt vier kompakten Geräten, diese finden Ihren Einsatz bei kontinuierlichen, berührungslosen Füllstandmessungen in Flüssigkeiten, Pasten, Schlämmen und grobkörnigen Schüttgütern. Die Messbereiche des LUC-M erstrecken sich bei Schüttgütern bis 7 m und bei Flüssigkeiten bis zu 15 m.
Die neue Geräteserie zeichnet sich durch eine vereinfachte, menügeführte Inbetriebnahme über ein vierzeiliges Klartext-Display oder über die Parametriersoftware PACTware™ aus. Die Möglichkeit der vereinfachten Gerätediagnose bietet sich über die Darstellung einer Hüllkurve im Vor-Ort Display oder mit einem abgesetzten Anzeigemodul.
Die Vorteile auf einen Blick
- Max. Messbereich LUC-M10: 5 m in Flüssigkeiten, 2 m in Schüttgütern
- Max. Messbereich LUC-M20: 8 m in Flüssigkeiten, 3,5 m in Schüttgütern
- Max. Messbereich LUC-M30: 10 m in Flüssigkeiten, 5 m in Schüttgütern
- Max. Messbereich LUC-M40: 15 m in Flüssigkeiten, 7 m in Schüttgütern
- Prozesstemperatur: - 40 °C
... + 80 °C - Umgebungstemperatur: - 40 °C
... + 80 °C - Prozessdruck LUC-M10 / M 20: 3 bar absolut
- Prozessdruck LUC-M30 / M 40: 2,5 bar absolut
- Zertifikate: ATEX, FM, CSA
Alle vier Geräte bieten die Systemintegration über HART (4 mA ... 20 mA), PROFIBUS PA oder FOUNDATION Fieldbus.
Der neue kompakte Ultraschallsensor LUC-M 40 mit Flanschmontage (DN80/ DN100) ist durch den hermetisch verschweißten Ultraschallschwinger aus PVDF speziell für die berührungslose Füllstandmessung chemisch aggressiver Medien ausgelegt. Der maximale Messbereich beträgt 10 m bei Prozesstemperaturen von - 40 °C ... + 80 °C.
LUC-M ist für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX, FM und CSA zugelassen.
Das Prinzip der Ultraschallmessung eignet sich für sehr viele Applikationen, da es nahezu unabhängig von Produkteigenschaften ist.