Hohe Flexibilität und geringer Platzbedarf – Die neuen KC- und HIC-Module

    Im Rahmen der industriellen Signalübertragung legen viele Anwender besonderen Wert auf eine hohe Verfügbarkeit der einzelnen Messkreise bei einer möglichst kompakten Montagesituation. Mit einer Bausteinbreite von nur 12,5 mm vereinen die neuen Module im K- und H-System beide Forderungen.

    H-System

    H-System

    Das H-System

    Das H-System auf Terminationsboard Technologie bietet Flexibilität bei höchster Funktionalität. Vorkonfektionierte Sammelkabel mit mehrpoligen Systemsteckern reduzieren das Engineering und ersetzen die aufwendige, manuelle Einzelverdrahtung. Vereinfachte Erstellung der Dokumentation und weniger Verdrahtungsfehler verkürzen die Inbetriebnahmezeiten.


    Das K-System

    Kennzeichnend für das K-System ist die Montage auf die 35 mm Tragschiene.

    In der Tragschiene ist das Stromschienensystem Power Rail integriert, über welches die Geräteversorgung und die Sammelfehlermeldung erfolgt. Das umfangreiche Produktportfolio an Interfacebausteinen lässt in Sachen Signalverarbeitung keine Wünsche offen.


    Mit HIC- und KC-Modulen weltspitze in Sachen Verfügbarkeit und Platzbedarf

    Mit der geringen Bausteinbreite von nur 12,5 mm haben die neuen Module beider Systeme einen bis zu 38 % geringeren Platzbedarf gegenüber bisherigen Lösungen – jeder dritte Schaltschrank kann entfallen.

    Durch die Zuordnung von einem Interfacebaustein zu jeweils einem Feldgerät erreicht man im Gegensatz zu mehrkanaligen Anwendungen eine höhere Signalverfügbarkeit (Single- Loop-Integrity), da bei Modultausch nur das zugehörige Feldgerät funktionslos ist.

    HIC- und KC-Module

    HIC- und KC-Module


    Die sehr niedrige Verlustleistung der Geräte minimiert den Kühlaufwand im Schaltschrank – ein nicht zu vernachlässigender Kostenfaktor während des gesamten Lebenszyklus der Anlage. Horizontale und vertikale Montage der Module ist ohne Einschränkungen möglich.

    Die Analogmodule ermöglichen eine HART-Kommunikation zwischen Leitsystem und den Feldgeräten. Wichtige Informationen werden als digitales Signal auf dem Analogwert aufmoduliert und ohne Verdrahtungsaufwand übertragen.

    Die neuen schmalen KC- und HIC-Module unterstützen alle jeweiligen Systemfeatures und können mit den hochfunktionalen und mehrkanaligen Modulen im System beliebig kombiniert werden. Damit steht beiden Modulfamilien ein umfangreiches Zubehörprogramm, wie z. B. Power Rail (K-System), HART-Multiplexer, Netzteile und Überspannungsmodule zur Verfügung.

    Internationale Explosionsschutz-Zulassungen und funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 ohne Mehrkosten prädestinieren die schmalen Module für den weltweiten Einsatz.