Enorm anpassungsfähig:
    Der universelle Messwandler KFU8-USC-1.D

    Das zunehmende Auftreten von Analog-Messwertsignalen in Anlagen erfordert immer häufiger die Anpassung von teils exotischen Messwertsignalen in Standardsignale; oft ist es auch erforderlich, Grenzwerte als Voralarme zu setzen.

    Der KFU8-USC-1.D ist ein universeller Messwandler für die Messwertsignale 0/4…20 mA, 0/2...10 V oder 60 mV. Mit seiner "Lupenfunktion" kann er jeden beliebigen Teilbereich aus den oben genannten Eingangsgrößen in ein galvanisch getrenntes Standardsignal 0/4…20 mA oder 0/2…10 V wandeln. Dadurch ist es auch möglich 0…20 mA in 0...10 V zu wandeln oder umgekehrt. Das 60 mV-Signal tritt zum Beispiel bei der Messung hoher Ströme mit Nebenschlußwiderständen (Shunt) auf.


    Der universelle Messwandler KFU8-USC-1.D

    Der universelle Messwandler KFU8-USC-1.D



    Durch die galvanische Trennung werden Signalverschleppungen aus der Anlage verhindert. Zusätzlich steht ein Grenzwertrelais zur Verfügung. Die menügeführte Displaybedienung ermöglicht eine bequeme und schnelle Einstellung und Diagnose. Die Messwerte können mittels Display in vielen, zur Verfügung stehenden, Einheiten angezeigt werden. Das Weitbereichsnetzteil prädestiniert den Messwandler für den internationalen Einsatz mit unterschiedlichen Versorgungsspannungen.

    Weitere Informationen