Alle Wege führen zum H-System

    Planer, Anlagenbetreiber, Inbetriebnahme- und Wartungspersonal ...
    Jede dieser Personengruppen hat ihr spezielles Anforderungsprofil an messtechnische Signalverarbeitung. Bei Verwendung des H-Systems bleiben keine Wünsche offen.

    Das H-System ist die Interfaceebene auf Terminationboard-Technologie und gewährleistet präzise Signalverarbeitungen zwischen ihren eigensicheren Feldsignalen und dem Automatisierungssystem.

    Das H-System

    Das H-System auf Terminationsboard-Technologie
    bietet Flexibilität bei höchster Funktionalität


    Einfach Planung – Schnelle Inbetriebnahme

    Entsprechend Ihrem Automatisierungssystem wählen Sie sichere Anschlusstechniken aus einer breiten Palette von robusten Klemmen und bewährten Systemsteckern. Vorkonfektionierte Sammelkabel mit mehrpoligen Systemsteckern reduzieren dabei das Engineering und ersetzen die aufwendige, manuelle Einzelverdrahtung. Vereinfachte Erstellung der Dokumentation und weniger Verdrahtungsfehler verkürzen letztlich die Inbetriebnahmezeiten. Horizontale und vertikale Montage der Termination Boards ist ohne Einschränkungen möglich.

    Ab Lager lieferbar

    Das umfangreiche Produktportfolio an galvanisch getrennten Interfacebausteinen lässt in Sachen Signalverarbeitung keine Wünsche offen. Weiteres Zubehör wie HART-Multiplexer, PACTware™, Netzteile und vorkonfektionierte Systemkabel runden die Palette vollständig ab. Internationale Explosionsschutz-Zulassungen und funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 ohne Mehrkosten prädestinieren das System für den weltweiten Einsatz.

    An der richtigen Stelle sparen

    Sie wählen aus einem breiten Produktportfolio von 12,5 mm schlanken Modulen für hohe Signalverfügbarkeit bis hin zu 4-kanaligen Modulen für höchste Signaldichte. Die 12,5 mm schlanke Bauform erhöht die Packungsdichte im Schaltschrank um mehr als 38 %, verglichen mit bisherigen Interfacebausteinen. Bildlich gesprochen heißt das: Jeder dritte Schaltschrank und die damit verbundenen Kosten entfallen.

    Die sehr niedrige Verlustleistung der Interfacemodule reduziert dabei zusätzlich eine weitreichende Palette an Kostenfaktoren – und das während des gesamten Lebenszyklus der Anlage. Hier Ihre Vorteile im Überblick:

    • Reduzierte Verlustleistung der Interfacemodule spart Energiekosten
    • Keine Kühlung des Schaltschrankes erforderlich – trotz höherer Packungsdichte
    • Niedrigere Netzteilkosten
    • Reduzierte Kühlleistung der Schaltwarte

    Servicefreundlich und wartungsfrei

    Für Bedien- und Wartungskomfort ist mehr als ausreichend gesorgt:

    • Einfache und werkzeuglose Montage der Module auf das Termination Board ist möglich.
    • Wichtige Informationen werden als digitales HART Signal auf den Analogwert aufmoduliert und ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand bidirektional zwischen Feldgerät und Automatisierungssystem übertragen.
    • Diagnose und Fehlermeldung (einschließlich Sensorüberwachung) können dem übergeordneten Auswertsystem als potentialfreier Kontakt bereitgestellt werden.
    • Kodierbare Steckplätze auf dem Termination Board gewährleisten das Stecken der korrekten Interfacemodule.
    • Termination Board sowie Interfacemodule verfügen über LED's zur Statusanzeige.

    Unsere Produkte