VisuNet-Monitore – Visualisierung über Ethernet
VisuNet ist ein modulares System zur Steuerung und Überwachung von Prozessabläufen direkt aus der Ex-Zone heraus …
Remote Bedienstation VisuNet
Die Ex-Zone war schon immer ein Bereich, der nach ganz speziellen Anwendungen verlangte. Pepperl+Fuchs ist Weltmarktführer bei der Entwicklung und Einführung von Geräten, Komponenten und Systemlösungen für explosionsgefährdete Bereiche. Im Bereich der Mensch-Maschine-Schnittstelle hat Pepperl+Fuchs EXTEC jetzt ein völlig neues Konzept entwickelt. Es trägt die Bezeichnung VisuNet und bildet ein modulares System zur Steuerung und Überwachung von Prozessabläufen direkt aus der Ex-Zone heraus. Die Verbindung mit dem Host-PC im sicheren Bereich, auf dem die Software zur Visualisierung und Automatisierung der Prozesse läuft, erfolgt dabei über eine Standard Ethernet-Verbindung.
Die Lösung beruht auf einer Standard TCP/IP Ethernet-Verbindung zwischen einem PC im sicheren Bereich und einem weit entfernt platzierten Monitor. Als Protokoll für den Datentransfer von und zum Monitor wird dabei RDP (Remote Desktop Protocol) eingesetzt. Bei RDP handelt es sich um ein Microsoft-Protokoll, das integrierter Bestandteil der Microsoft-Betriebssysteme Windows Vista, Windows XP Professional und Windows 2003 Server ist. Außerdem steht eine ältere Version für Windows 2000 Server zur Verfügung. Das Besondere an der Pepperl+Fuchs-Lösung ist die Tatsache, dass sämtliche Informationen über ein Netzwerkkabel übertragen werden, ohne dass dafür zusätzliche Komponenten, wie etwa ein KVM-Verstärker, erforderlich sind. Das hat den Vorteil, dass sich der in der Ex-Zone platzierte Monitor voll in eine lokale Netzwerkstruktur oder in ein Subnetz zur Visualisierung integrieren lässt. Die Datenübertragung vom PC an das Display, sowie von der Tastatur, der Maus oder anderen Peripheriegeräten (Barcode-Leser, RFID-Leser usw.) an den PC geschieht dabei vollständig digital. Das hat den weiteren Vorteil, dass sich eine echte Plug-and-play-Lösung ergibt, die eine bestmögliche Bildwiedergabe frei von irgendwelchen Störeinflüssen liefert, ohne dass dabei aufwendige Einstellungen am Monitor oder eine Kalibrierung der Kabel vorgenommen werden müssen.
Den Kern des Remote-Monitor-Systems von Pepperl+Fuchs bildet ein 15" oder 19" LCD Monitor mit Netzwerkschnittstelle. Er wird ergänzt durch ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Anpassung der Lösung an spezielle Anwendungen in der Prozessindustrie (zum Beispiel in den Industriezweigen Pharmazie, Chemie oder Öl und Gas). Zu VisuNet ist eine große Auswahl unterschiedlicher Tastaturen und Mäuse erhältlich. Außerdem stehen verschiedene Edelstahlgehäuse und Montagekomponenten zur Verfügung.
Die VisuNet Remote Monitore sind eine neue Lösung für alle Anwendungen, bei denen komplexe Prozesse unter anspruchsvollen Industriebedingungen mittels hochauflösender Farbgrafik gesteuert und visualisiert werden müssen. Sie sind die kompromisslose, flexible und Ethernet-gestützte Antwort, zum Beispiel für den Einsatz in der Ex-Zone 1 Gas oder Zone 21 Staub.