Mehr Durchblick mit dem KFD2-HLC-EX1.D

    Viele Transmitter bieten neben dem 4 … 20 mA Analogsignal noch das digitale HART-Protokoll an, um Mess- und Statusinformationen auszulesen. Diese Eigenschaft nutzt der neue HART Loop Converter geschickt aus …

    HART Loop Converter

    Der HART Loop Converter


    Der HART Loop Converter (HLC) ist Transmitterspeisegerät und HART-Monitor in einem. Über das HART-Protokoll kommuniziert der HLC mit dem angeschlossenen Transmitter und wandelt die empfangenen Messwertvariablen in analoge Stromsignale um. Mit drei Stromausgängen können bis zu drei HART-Variablen als Analogwert ausgegeben werden. Optional stehen noch bis zu vier Grenzwertrelais zur Verfügung. Ein passiver Eingang kann an bestehende 4 … 20 mA Feldstromkreise zur Nachrüstung bzw. Erweiterung angeschlossen werden – ohne Beeinflussung der EX-Parameter. Jede HART-Variable kann auf mehreren Analogausgängen ausgegeben werden (Signalsplitting). Die Parametrierung des HLCs erfolgt komfortabel über Tipptasten und Grafikdisplay.

    Produktdetails