Die Warnanlage LAL-A6-GSM schützt Wasser und Umwelt

    Etwa ein Fünftel aller Benzin- und Ölabscheider werden nicht täglich überwacht. In dem Augenblick, in dem gefährliche Situationen durch fehlende Alarmierung entstehen, können die Konsequenzen schnell unüberschaubar werden. Die Warnanlage LAL-A6-GSM von Pepperl+Fuchs ist ein wesentlicher Schritt zu einer sicheren Fernüberwachung in der Abscheidertechnologie …

    Die Warnanlage LAL-A6-GSM vom Pepperl+Fuchs erlaubt eine zuverlässige Fernüberwachung von Öl- und Benzinabscheidern rund um die Uhr und eignet sich daher auch für Bereiche, in denen nicht ständig Personen anwesend sind. Bei Erkennung eines Alarmzustandes wird eine Textmeldung erzeugt und über das integrierte GSM-Modem per SMS an bis zu drei Mobiltelefone übertragen. Diese Alarmmeldung wird solange periodisch wiederholt, bis die Ursache des Alarms behoben wird. Wöchentliche Statusmeldungen per SMS erlauben darüber hinaus einen lückenlosen Überblick über den Zustand des Öl- und Benzinabscheiders.

    Zweifellos werden die künftigen Forderungen an die Überwachung von Öl- und Benzinabscheidern, bedingt durch höhere Umweltauflagen, verschärft werden. Die neue Warnanlage LAL-A6-GSM mit integriertem GSM-Signal bietet eine sichere Alarmierung mittels SMS für die präventive Einhaltung des Umweltschutzes.

    Download

    Hier finden Sie eine Übersicht zu Warnanlagen für Leicht-flüssigkeitsabscheider mit SMS-Alarmierung: