[Land wechseln]  



Ethernet – In jeder Hinsicht flexibel: Jetzt auch eigensicher mit dem Ethernet Isolator

Über diese Grundanforderung für zuverlässigen Explosionsschutz kann mit dem Ethernet Isolator der oft notwendige Potentialausgleich eingespart werden. Pepperl+Fuchs, die Experten für Feldbusnetze und Explosionsschutz, ermöglichen damit, Geräte mit hohem Datenvolumen im laufenden Betrieb zu installieren und anzuschließen.

Überraschend einfach. Der Ethernet Isolator EI-0D2-10Y-10B gibt Ihnen die notwendige Sicherheit, um Installationen flexibel in der Zone 1 auszuführen. Das Ethernetkabel kann sogar durch die Zone 0 verlegt werden – Variabilität für jede Anwendung. Der Potentialausgleich zwischen dem sicheren und dem explosiblen Bereich ist mit dem Ethernet Isolator nicht notwendig, da eine galvanische Trennung eingebaut ist – Kostenersparnis insbesondere bei weitläufigen Prozessanlagen. Damit kann Ethernet jetzt auch für "flexible" Anschlüsse oder häufig umzubauende Einrichtungen verwendet werden, wie etwa Analysegeräte oder Instrumentierung mit hohem Datenaufkommen.

 




Der neue Ethernet Isolator EI-0D2-10Y-10B: Für eigensichere Ethernet Installationen

Dieser Router ist plug and play, er erkennt die Übertragungsgeschwindigkeit selbsttätig bis 100 MBit/s. Der FieldConnex Ethernet Isolator lässt sich in jeden Leittechnikschrank mit DIN-Hutschiene einbauen.

Pepperl+Fuchs ist Innovationen und praktischen Lösungen für Infrastruktur im explosionsgefährdeten Bereich verpflichtet – und es ist uns stets eine Freude, das gesammelte Fachwissen mit unseren Kunden zu teilen – Erfahrung aus mehr als 50 Jahren Produktentwicklung und -herstellung.


Serviceline Information

Telefon: 0621 776-2222
Fax: 0621 776-27-2222

Weitere Informationen




Über diese Grundanforderung für zuverlässigen Explosionsschutz kann mit dem Ethernet Isolator der oft notwendige Potentialausgleich eingespart werden. Pepperl+Fuchs, die Experten für Feldbusnetze und Explosionsschutz, ermöglichen damit, Geräte mit hohem Datenvolumen im laufenden Betrieb zu installieren und anzuschließen.