Überdruckkapselung kann so einfach sein: Die neue Serie 6000
Die Zündschutzart Überdruckkapselung ermöglicht es, nicht ex-fähige Standardgeräte in explosionsgefährdeten Bereichen zu betreiben. Die Serie 6000 kann sowohl in Applikationen, die nach ATEX als auch nach UL klassifiziert sind, eingesetzt werden. Die Zulassung umfasst Anwendung für Staub und Gas sowie deren Kombination. Die Einstellung der gewünschten Parameter werden über ein menügesteuertes User Interface durchgeführt.
Überdruckkapselung Serie 6000
Der Hersteller oder Betreiber eines Systems in der Zündschutzart Überdruckkapselung musste bisher bei der Konstruktion die verschiedensten Parameter beachten. Die Parameter
- ATEX oder UL,
- Gas, Staub oder die Kombination aus beiden,
- unterschiedliche Gehäusevolumina
erzwingen oft bei gleicher Anwendung unterschiedliche Konstruktionen des Systems. Unterschiedliche Steuerungen für die Überdruckkapselung müssen eingesetzt werden.
Einfache Produktwahl
Die Auswahl verschiedener Steuerungen für unterschiedliche Anwendungen entfällt. Mit der neuen Serie 6000 steht für alle diese verschiedenen Parameter ein Gerät zur Verfügung. Die Zulassung umfasst ATEX, UL, CSA, Staub und Gas. Die unterschiedlichen Volumina eines überdruckgekapselten Gehäuses können direkt und bedienerfreundlich am User Interface menügesteuert und passwortgeschützt eingegeben werden.
Einfache Eingabe
Die menügesteuerte Eingabe erfolgt über fünf Eingabetasten, verbunden mit einem zweizeiligen großen Display mit je 20 Zeichen. Das Display ist eigensicher ausgeführt und konnte daher auch bei geschlossenem Gehäuse frei zugängig gemacht werden. Der Zustand des Systems kann über die Statusanzeige jederzeit ausgewählt und abgelesen werden. Eingaben können im laufenden Betrieb getätigt werden (Passwortschutz).
Einfache Parametrierung
Parametrierung von Eingängen und Ausgängen. Es stehen vier eigensichere Eingänge zur Verfügung. Die eingestellten Funktionen wirken unmittelbar auf die Steuerung oder lassen sich auf zwei Ausgänge legen. Die Ausgänge können extern verschiedene Meldungen anzeigen, wie zum Beispiel eine präventive Meldung bei Druckabfall im überdruckgekapselten Gehäuse.