[Land wechseln]   English | Deutsch



Funktionale Sicherheit für Ihre Anwendung: SIL

Pepperl+Fuchs befasst sich bereits seit Jahrzehnten mit der Sicherheitstechnik und brachte die ersten digitalen Ein- und Ausgangkanäle auf den Markt die eine Bewertung nach Anforderungsklassen hatten (DIN V 19250/19251, erste umfassende deutsche Normen für die Sicherheitstechnik im Prozesssektor). Diese Geräte waren damals sowohl in dem Prozesssektor als auch für maschinensicherheitsrelevante Aufgaben einsetzbar und entsprechend zertifiziert. Zusätzlich waren sie selbstver­ständlich in Eigensicherheit ausgeführt, was einen Einsatz im explosionsg­efährdeten Bereich zuließ.

In der Praxis bewährt

Nichts lag näher als sich weiterhin intensiv mit der Evolution der Sicherheitstechnik zu befassen, zum Beispiel durch Mitarbeit an entsprechenden internationalen Normungs­vorhaben. Solch eine Mitarbeit hat den großen Vorteil, dass die eigene Technik sehr früh den geänderten Anforderungen angepasst werden kann.

So hat Pepperl+Fuchs heute mit einer umfangreichen Palette von Standardkom­ponenten, die nach SIL bewertet wurden, sehr große Applikations­erfahrungen.


Im Alltag verfügbar

Dieses breit gefächerte Wissen stellt Pepperl+Fuchs in unterschiedlichen Einrichtungen und Veranstaltungen zur Verfügung:
  • Publikationen wie Datenblätter, Produkt-Assessments, SIL Handbuch usw.
  • Veröffentlichungen in den unterschiedlichsten namhaften Zeitschriften.
  • Speziell ausgebildete Mitarbeiter im Innendienst.
  • Seminare und Schulungen, sowohl direkt von Pepperl+Fuchs als auch mit verschiedenen Institutionen wie dem „Haus der Technik“ oder dem TÜV.
  • Internationale Konferenzen wie „Petroleum and Chemical Industry Conference“ oder „HazardEx“
  • Pepperl+Fuchs Veranstaltungen wie unsere SIL-Events ermöglichen einen leichten Einstieg in die Welt der Sicheheitsintegritätslevel.

Serviceline Information

Technologien

Weitere Informationen

Produkt Details