Soluciones de sensores para el sector de la automoción

Descubra nuestra completa gama de productos para el sector de la automoción, desde el posicionamiento y la identificación confiables hasta la garantía de procesos sencillos en aplicaciones fundamentales para la seguridad.

Sofisticadas soluciones de sensores para el sector de la automoción

Posicionamiento confiable

Independientemente de si se colocan skids y elevadores a lo largo de grandes distancias o si se controla la dirección de los vehículos de guiado automático, nuestra completa gama de productos ofrece la solución de sensores idónea para cada tarea de posicionamiento.

Obtener más información
Procesos sencillos de la tecnología de transportadores

Nuestras soluciones de sensores permiten realizar numerosas tareas relativas a la tecnología de transportadores en el sector de la automoción, como el control de la entrada de skids en las áreas de trabajo y la protección contra colisiones de los transportadores de monorriel, tanto en curvas como en rectas.

Obtener más información
Identificación confiable en condiciones adversas

La tecnología de sensores de Pepperl+Fuchs se utiliza para la identificación en los talleres de chapa y pintura, durante el montaje final y en condiciones extremas, como las de las zonas de alta temperatura en los talleres de pintura.

Obtener más información
Monitorización precisa de componentes en la construcción de carrocerías de vehículos

Se requiere una gran precisión para la alimentación automática de los componentes individuales, por ejemplo, para retirar las puertas de los vehículos de los estantes para su posterior procesamiento. Las distintas tecnologías facilitan la monitorización confiable y precisa de los componentes.

Obtener más información
Soluciones inteligentes para el sector de la electromovilidad

La creciente importancia de los vehículos eléctricos está creando nuevas tareas en el sector de la automoción. Por ejemplo, los sensores de Pepperl+Fuchs proporcionan asistencia tanto en la producción de celdas de batería, módulos de batería y baterías como en la instalación de estas baterías en el chasis.

Obtener más información
Optimización de la fabricación de neumáticos

La fabricación de neumáticos implica pasos de procesos complejos que se van optimizando constantemente. Se utilizan sensores y sistemas específicos del sector durante el proceso de fabricación de neumáticos, incluidos la tecnología RFID para trazabilidad, sistemas de identificación para validación de materiales y conversión de señales confiable a temperaturas ambiente altas. Estos pasos contribuyen significativamente a garantizar los estándares de alta calidad y la producción de neumáticos competitivos con un excelente rendimiento de conducción.

Obtener más información
Soluciones de seguridad innovadoras

Las tecnologías de sensores de Pepperl+Fuchs garantizan la seguridad tanto del personal como de la maquinaria en las áreas automatizadas, de modo que permiten completar procesos impecables en los transportadores de monorriel o en los vehículos de guiado automático.

Obtener más información
Solución IO-Link integral de un único proveedor
La interfaz compatible con varios proveedores y preparada para el futuro permite realizar un diagnóstico exhaustivo y es fácil de configurar durante su funcionamiento a través del sistema de control. Pepperl+Fuchs le ofrece una solución IO-Link integral que incluye una gama de sensores IO-Link y la infraestructura adecuada.
Amplia gama de conectividad

Por muy variadas que sean las aplicaciones de automatización, los requisitos exigidos a la tecnología de conexión son igualmente complejos. Con su gama de productos de conectividad, Pepperl+Fuchs ofrece una solución totalmente integrada en la que los sensores y la tecnología de conexión están en perfecta armonía.

Obtener más información

Beneficios

Ícono de vehículo

Gama completa

Pepperl+Fuchs ofrece una gama de soluciones completa y sencilla que puede integrarse perfectamente en cualquier etapa de la fabricación de automóviles.
Ícono de idea

Soluciones personalizadas

Pepperl+Fuchs garantiza un posicionamiento confiable y facilita los procesos en aplicaciones fundamentales para la seguridad. Continuamente, se están desarrollando productos nuevos que responden a las necesidades del sector de la automoción.
Experiencia a largo plazo en la manipulación de materiales.

Un líder del mercado con experiencia

Con más de 70 años de experiencia en la automatización industrial, Pepperl+Fuchs ha aportado exitosamente soluciones para diversas aplicaciones y realiza una labor incesante en el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoran la confiabilidad y la eficiencia de los procesos.
Ícono de Sensorik 4.0

Sensorik4.0®

Su éxito es importante para nosotros: cree procesos seguros y eficientes, y actualice su planta para la Industria 4.0 con la tecnología de sensores inteligentes de Pepperl+Fuchs.

Identificación

Identificación

Electromovilidad

Electromovilidad

La batería de iones de litio es el núcleo y actualmente el componente más caro de un vehículo eléctrico, por lo que su producción requiere procesos eficientes y de la máxima calidad. Pepperl+Fuchs ofrece la tecnología de sensores adecuada para automatizar diversas tareas en la fabricación de baterías, desde la celda de la batería hasta la inspección y el montaje de módulos de baterías.

Seguridad

Seguridad

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras soluciones de sensores para el sector de la automoción?
Estaremos encantados de ayudarlo. Solo tiene que enviarnos un mensaje o acordar una cita con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre los productos que le interesen.