Instrumentierung in Zone 2: Heißarbeitserlaubnis erforderlich, Spurs Ex ec, High-Power Trunk

  1. Trunk: geschützte Installation nach IEC 60079-14:2013 ed.5
  2. Spurs: geschützte Installation nach IEC 60079-14
  3. Alle Instrumente, die eine mechanisch geschützte Installation unterstützen
     

Diese Methode ist für Anwendungen geeignet, bei denen Arbeiten an der Instrumentierung immer mit Heißarbeitserlaubnis durchgeführt werden müssen und die ausschließlich als Zone 2 klassifiziert sind. Bei der Gesamtinstallation wird lediglich auf elektromechanischen Zündschutz zurückgegriffen. Dabei werden die Anschlüsse üblicherweise in erhöhter Sicherheit, Ex ec, ausgeführt.


Legende