Instrumentierung in Zone 1: Heißarbeitserlaubnis erforderlich, Gerätekoppler in Zone 1

  1. Trunk: geschützte Installation nach IEC 60079-14
  2. Spurs: geschützte Installation nach IEC 60079-14
  3. Instrumentierung: druckfest gekapselt Ex d, geschützte Installation
     

Diese Methode ist für Anwendungen geeignet, bei denen Arbeiten an der Instrumentierung immer mit Heißarbeitserlaubnis durchgeführt werden müssen. Die Anschlüsse werden in erhöhter Sicherheit, Ex eb ausgeführt. In diesem Fall ist der Segment Protector für eine Installation in Zone 1 zertifiziert.


Legende