Instrumentierung in Zone 0, 1: Arbeiten ohne Feuerschein am Spur Ex ia, High-Power Trunk

  1. Trunk: geschützte Installation nach IEC 60079-14
  2. Spurs: ein Gerät pro Ausgang FISCO oder Entity: Ex ia IIC; eigensicher nach IEC 60079-11
  3. Instrumentierung: zertifiziert Ex ia für Zone 0/1 oder Ex ib für Zone 1 nach Entity und FISCO
     

Abgebildet ist eine typische Installationsart für Geräte in Zone 1 oder Zone 0. Alle Trunk-Verbindungen werden mit Steckern in erhöhter Sicherheit, Ex e, ausgestattet, während die Installation am Spur nach den Regeln der Eigensicherheit, Ex ia, erfolgt. Infolgedessen sind Arbeiten am Instrument ohne Feuerschein erlaubt.


Legende