Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Bühnen-Positionsüberwachung bei Kesselwagenwaschanlage

Aufgabe

Bei der Reinigung von Kesselwagen wird in einer Waschanlage ein Klappsteg pneumatisch heruntergefahren, der als Absturzsicherung für das Personal dient.

Die Kolben der beiden 5/2-Wege Pneumatikzylinder werden mit Luft Ein- und Ausgefahren. Eine Leckage im Luftsystem würde dazu führen, dass der Klappsteg in die Parkposition zurückfährt und dabei der Waschkopf der Reinigungsanlage stark mechanisch beschädigt wird. Um dies zu verhindern muss die Position der Bühne zuverlässig überwacht werden.


Umsetzung

Nach Einfahrt des Kesselwagens wird der Klappsteg soweit heruntergefahren, dass sie auf dem Kesselwagen aufliegt, siehe Schemazeichnung.


Abb. 1: Schemazeichnung
Der vom induktiven Analogmesssystem NBB3-F90-104-IU-V1 erfaßte Positionswert wird als Sollwert übernommen. Innerhalb eines Toleranzfensters von einigen Zentimetern darf sich der Klappsteg nun noch bewegen. Wird ein eingestellter Schwellwert überschritten, wird die gesamte Anlage abgeschaltet. Dadurch wird eine mechanische Beschädigung des Waschkopfes vermieden.


Abb. 2: Klappsteg mit Positionsüberwachung

Kundennutzen

Durch die hohe Auflösung von 125µm lässt sich die Position des Klappstegs exakt ermitteln. Ein minimaler Temperaturdrift von ± 0,5mm (-25 °C ... 70 °C) gewährleistet die zuverlässige Positionsbestimmung unter nahezu allen Umgebungsbedingungen. Selbst hohe Luftfeuchtigkeit oder Spritzwasser, wie sie in einer Waschanlage auftreten, beeinträchtigen die Funktion des IP67 geschützten Sensors in keinster Weise und der Betrieb der Anlage ist langfristig sichergestellt.



Abb. 3: Induktives Analogmesssystem zur Positionsbestimmung