Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Funktionale Sicherheit als „Full Service“ – das dreistufige Komplettpaket für umfassende Sicherheit

2021-11-11

Sicherheitskonzepte von Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs bietet von nun an ein Komplettpaket rund um das Thema funktionale Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau an. Dieses Paket basiert auf drei Säulen, die sämtliche Phasen des Sicherheitslebenszyklus abdecken.

Funktionale Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau: Auf der einen Seite eine schwierig zu überblickende Normenlage, mehrstufige Sicherheitskonzepte und komplexe Berechnungswege. Auf der anderen Seite eine Vielzahl an Partnern wie etwa Ingenieursbüros für funktionale Sicherheit und Hersteller von Sicherheitssensorik, sicherheitsgerichteten Steuerungen und sicheren Abschaltungen. In diesem Spannungsfeld sehen sich OEMs und Endanwender bei der Umsetzung von Anwendung regelmäßig mit typischen Herausforderungen konfrontiert:

  • Bei der Vielfalt der angebotenen Sensoren ist nicht immer klar, welches Wirkprinzip für die zu lösende Anwendung am besten geeignet ist.
     
  • Für Sicherheitsnachweise relevante Produktdokumentation der Hersteller ist unterschiedlich aufgebaut oder es liegen keine Sicherheitskennwerte für alle Komponenten des Sicherheitskreises vor.
     
  • Beim OEM oder Endanwender entsteht zeitintensiver Abstimmungsbedarf durch die Koordination von Ingenieursbüros und Komponentenherstellern.
     
  • Die eigenen personellen Ressourcen reichen nicht aus, um die aktuelle Entwicklung der Normen zu verfolgen und in Betrieb befindliche Maschinen und Anlagen im Bedarfsfall anzupassen und nachzurüsten.
     
  • Es findet keine wirklich technologie- und herstellerunabhängige Beratung statt, wodurch ein finanzieller Mehraufwand entstehen kann.

Um Konstrukteure und Anwender in dieser Situation zu unterstützen, bietet Pepperl+Fuchs von nun an ein Komplettpaket rund um das Thema funktionale Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau an. Dieses Paket basiert auf drei Säulen, die sämtliche Phasen des Sicherheitslebenszyklus abdecken:


1. Durchdachte Sicherheitskonzepte

Pepperl+Fuchs stellt seinen Kunden für die Dauer der Entwicklung des Sicherheitskonzepts einen oder mehrere seiner zertifizierten Experten für funktionale Sicherheit zur Seite. Diese Experten bringen ein tiefes Know-how zur normativen Situation mit sich und begleiten den Kunden von Beginn an durch den gesamten Prozess. Im beiderseitigen Austausch entsteht so ein durchdachtes und maßgeschneidertes Sicherheitskonzept, das sämtliche möglichen Schwachstellen bei der Konstruktion einer Maschine bereits im Vorhinein berücksichtigt und eliminiert – ohne kostspielige rückwirkende Anpassungen im laufenden Betrieb.

Unter Anwendung von Tools wie SISTEMA erhält der Kunde vom Pepperl+Fuchs Experten eine verlässliche Aussage darüber, ob die zur Risikominderung geplanten Maßnahmen und einzusetzenden Produkte den erforderlichen Performance Level erfüllen. Die Kalkulation fokussiert dabei nicht nur die Sensorik, sondern umfasst den gesamten Sicherheitskreis inklusive Steuerungen und Abschaltelementen. Hierbei gilt keine Beschränkung auf Neuentwicklungen: Auch bei einem Retrofit bestehender Maschinen, etwa bedingt durch normative Änderungen, unterstützen die Experten von Pepperl+Fuchs mit individuellen Sicherheitskonzepten. Zudem können selbst Komponenten von Drittanbietern Teil der sicheren Lösung sein – die Beratung erfolgt immer mit der optimalen Lösung als Ziel, ohne dabei zwingend an bestimmte Technologien, Produkte oder Anbieter gebunden zu sein.

2. Lückenloses Sensorikportfolio für Sicherheitsanwendungen

Hierbei steht den Pepperl+Fuchs Experten auch das hauseigene Portfolio an industrieller Sensorik verschiedenster Wirkprinzipien zur Verfügung. Dieses umfasst ein großes Spektrum an Lösungen für Detektions-, Positionier- und Identifikationsaufgaben. Die Wahl kann dabei sowohl auf hochspezialisierte und weltweit einzigartige Safety-Sensoren wie das USi®-safety (einziger sicherer Ultraschallsensor bis SIL 2/PL d) oder das safePXV (einzige Positionierlösung bis SIL 3/PL e mit einem einzigen Sensor) fallen. Gleichzeitig können Safety-Applikationen im Bedarfsfall auch unter Einhaltung bestimmter Bedingungen (bzw. mit einem passenden Sicherheitskonzept), mit an sich nicht sicheren Sensoren aus dem Portfolio gelöst werden. So entstehen sichere Lösungen für Anwendungen, die bis dato kaum oder nur unter erheblichem Kostenaufwand sicher gelöst werden konnten. Hierbei kommt zum Tragen, dass bereits industrielle Standardsensoren von Pepperl+Fuchs nach sehr hohen Qualitätsanforderungen entwickelt werden.

Bei der Erarbeitung der Sicherheitskonzepte bringt das hauseigene Portfolio zudem einen entscheidenden Vorteil mit sich: Wo Ingenieursbüros bei der Konzepterarbeitung lediglich auf Datenblätter von Sensorikherstellern zurückgreifen können, steht den Pepperl+Fuchs Experten das gesamte interne Entwicklerwissen zur Verfügung. Dadurch können Endanwender und OEMs jederzeit darauf vertrauen, dass der Sensor zum Anforderungsprofil der Applikation passt und eine nahtlose Integration in das Maschinen- und Sicherheitskonzept gegeben ist.

3. Tiefgehende Schulungen und Seminare zum Thema funktionale Sicherheit

Als abschließender Baustein stehen allen Interessierten zum Thema funktionale Sicherheit die Schulungen und Seminare von Pepperl+Fuchs offen: Diese können als Inhouse-Veranstaltung vor Ort beim Kunden ganz spezifisch auf das erarbeitete Sicherheitskonzept eingehen oder aber allgemeiner Natur sein. So bietet Pepperl+Fuchs sowohl Präsenz- als auch Online-Veranstaltungen zu den Themen funktionale Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Prozessindustrie an. Sämtliche Schulungsformate kombinieren dabei theoretische Aspekte mit hilfreichem Praxiswissen, um einen optimalen Lernerfolg zu gewährleisten.

Highlights of the Full Service Functional Safety Package


e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren
amplify – The Pepperl+Fuchs Magazine

Entdecken Sie unser Online-Magazin! Spannende Erfolgsgeschichten, Anwendungsberichte, Interviews und regionale News erwarten Sie.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.