Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Krones Abfüllanlagen

Aufgabe

Flaschentransportsystem
Flaschentransportsystem

In KRONES Anlagen werden Sensorsignale an kreisförmig bewegten Förderelementen über AS-Interface mit Schleifkontakten übertragen. Die Anzahl der Kontakte ist stark begrenzt und andere Bussysteme sind nicht robust genug für diese Anwendung. Gefordert wird eine gute Vor-Ort-Diagnose im Fehlerfall und die einfache Austauschbarkeit von Modulen und Geräten. Außerdem ist eine Anschlusstechnik mit möglichst geringem Installationsaufwand gewünscht.


Umsetzung

Kontrolle der Etiketten
Kontrolle der Etiketten

In der Abfüllanlage bei Hassia in Bad Vilbel wird in mehreren Hallen das AS-Interface System eingesetzt, um die Anlage zu steuern von der Leergutsortierung über die Reinigung, über die Befüllung und die Etikettierung. Hierzu kommen Schaltschrank und Feldmodule mit Schraubanschlusstechnik zur Anwendung. Die übergeordnete Steuerung wird mit dem AS-Interface PROFIBUS Gateway angebunden.


Kundennutzen

AS-Interface Schaltschrankmodule
AS-Interface Schaltschrankmodule

Die komplette Anlage inklusive Buskonzept wird von KRONES in Zusammenarbeit mit Pepperl+Fuchs nach Kundenwünschen geplant und geliefert. Kundenseitige Erweiterungen und Änderungen der Anlage sind durch das flexible AS-Interface Konzept jederzeit einfach möglich.