Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Präzisionssensor für große Tastweiten bis 2 m |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Tastbereich min. | 0 ... 500 mm bei Hintergrundauswertung, 350 ... 500 mm bei Hintergrundausblendung |
|
Tastbereich max. | 0 ... 2000 mm bei Hintergrundauswertung, 350 ... 2500 mm bei Hintergrundausblendung |
|
Lichtsender | IRED | |
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | |
Betriebsart | Hintergrundausblendung/-auswertung umschaltbar | |
Lichtfleckdurchmesser | 50 mm bei Tastweite 2000 mm | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 730 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 60 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Funktionsanzeige | LED grün: Power on LED gelb: Objekterfassung |
|
Bedienelemente | Tastweiteneinsteller, Programmierschalter Zeitfunktionen, Zeiteinsteller | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 11 ... 48 V DC / 12 ... 24 V AC | |
Leerlaufstrom | 100 mA | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend programmierbar , werksseitige Einstellung Hellschaltung | |
Signalausgang | Relais, 1 Wechsler | |
Schaltspannung | 240 V AC/DC | |
Schaltstrom | 2 A | |
Ansprechzeit | 50 ms | |
Abfallzeit | 150 ms | |
Timerfunktion | Anzug-/Abfallverzögerung programmierbar, 0,1 ... 10 s einstellbar | |
Konformität | ||
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Störaussendung | EN 61000-6-3 | |
Normen | EN 61000-6-2 ohne EN 61000-4-5, EN 61000-4-11 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | ja | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Kunststoffstecker M12, 5-polig, ohne Kabel | |
Material | ||
Gehäuse | Makrolon GV30 | |
Lichtaustritt | gehärtete Kunststofflinse | |
Masse | 320 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 64 mm | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 49 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27270913 |
ECLASS 12.0 | 27270913 |
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Wenn Personen, Objekte oder Fahrzeuge in einem scharf definierten Bereich erfasst werden sollen, kommen die Reflexions-Lichttaster LT(K)2 zum Einsatz. Die Geräte sind extrem robust und widerstandfähig gegen mechanische Beanspruchungen. In der Betriebsart Hintergrundausblendung können die Sensoren unabhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes betrieben werden. In der Betriebsart Hintergrundauswertung dient der Untergrund als Referenzfläche. Dadurch können auch spiegelnde und stark reflektierende Objekte sicher erfasst werden. Diese Betriebsart bietet zusätzlich die Möglichkeit der Testung.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 169 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 126 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7026 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7027 | ALL | 223 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|