Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Produktbeschreibung |
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 5 m |
Grenzreichweite | 6 m |
Referenzobjekt | Reflektor H85-2 |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Polarisationsfilter | ja |
Lichtfleckdurchmesser | ca. 110 mm im Abstand von 3 m |
Öffnungswinkel | ca. 2,1 ° |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1240 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz) |
Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
Bedienelemente | Teach-In-Taste |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
Welligkeit | max. 10 % |
Leerlaufstrom | < 20 mA bei 24 V |
Ausgang |
Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve |
Schaltungsart | dunkelschaltend |
Signalausgang | 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
Schaltspannung | max. 30 V DC |
Schaltstrom | max. 100 mA |
Spannungsfall | ≤ 2 V DC |
Schaltfrequenz | 1000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Konformität |
Produktnorm | EN 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
Schutzklasse | II, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 |
UL-Zulassung | cULus |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP67 |
Anschluss | Gerätestecker M8 x 1, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | PC (Makrolon, glasfaserverstärkt) |
| Lichtaustritt | PMMA |
| Stecker | Kunststoff |
Masse | ca. 15 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 38 mm |
| Breite | 23 mm |
| Tiefe | 11 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Produktdokumentation:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Konstruktion / Simulation:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Zulassungen:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Zugehörige Produkte:
ML9-54/59/82b/103/134a/143
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M8 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML9, Befestigungswinkelfa |
|
|
|
|
Montagehilfe für Sensoren der Serie ML9, Gewindebolzen M3fa |
|