Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Smart Glasses

Visor-Ex® 01 ist eine einzigartige Smart Glasses-Smartphone-Lösung der Pepperl+Fuchs Marke ecom. Sie wurde entwickelt, um mobile Arbeiter mit umfangreichen Informationen und mobilen Endgeräten für Arbeiten vor Ort und Training im Arbeitsumfeld des digitalen Unternehmens zu versorgen. Das industrietaugliche Visor-Ex® 01 System ist eine Kombination aus einem Smart Glasses-Set, einer Pocket Unit und dem vielseitigen, eigensicheren Smartphone Smart-Ex® 02. Während Servicetechniker das Anlagenequipment prüfen, können sie sich jederzeit mit Experten verbinden und sofortigen Zugriff auf die digitale Dokumentation erhalten.  

Ein wesentliches Feature von Visor-Ex® 01 könnte man als "See What I See" beschreiben: zwei mittig angebrachte Kameras ermöglichen es jedem im Team, genau die Porträtansicht zu sehen, die auch der Techniker vor Ort sieht. Das unterstützt nicht nur die gemeinsame Fehlersuche im Team. Es ermöglicht auch zuverlässige Reparatur- und Wartungsarbeiten unter der Anleitung und Führung von Experten aus der Ferne - das bedeutet 24/7 Fernzugriff, schnelle Reaktionszeiten and deutlich erhöhte Anlagenverfügbarkeit.

 

 


Remote Support in Echtzeit – überall, zu jeder Zeit
Remote Support in Echtzeit – überall, zu jeder Zeit

Onsight Connect und Visor-Ex® – Ein neues Level in Remote-Teamarbeit vor Ort

Onsight Connect, die Visor-Ex 01® bzw. Smart-Ex® 02-Software für Remote-Experten, liefert, in Kombination mit der einzigartigen Smartglasses-Smartphone-Lösung, mobilen Arbeitern in rauen Industrieumgebungen ein komplettes Toolset für ihre speziellen Anforderungen. Onsigth Connect bietet anspruchsvolle Funktionalitäten und Features: Benutzer können Bilder, Aufzeichnungen und Anrufe aufnehmen und Live-Videos, Audio, Telefonate, Text und hochauflösende Bilder mit Kollegen, Kunden oder Lieferanten für den Echtzeit-Support, Unterstützung vor Ort, Analysen, zukünftige Trainings und vieles mehr teilen. Optionale Funktionen ermöglichen sogar die Visualisierung von IoT-Daten und Asset-Erkennung.

Die Onsight Connect App ist über das Onsight Platform Manager-Tool zugänglich, mit dem Unternehmen ihre Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen verbessern, Netzwerk-/Bandbreitenkontrollen festlegen, die Nutzung analysieren und Richtlinien für Gruppenclients verwalten können.


Smart-Ex® 02


Mit Visor-Ex® 01 betreten mobile Arbeiter eine völlig neue Welt der Arbeiten vor Ort und der Ausbildung. Erfahren Sie mehr über diese industrietaugliche, IIoT-geeignete Technologie für die Herausforderungen der Zukunft!

Eine ideale Kombination: Die Integration von Onsigth Connect und Visor-Ex® bietet eine vollständige Teamumgebung für schnelles Troubeshooting und Fehlerbehebung im Feld, jederzeit und überall – selbst in rauesten Umgebungen und Ex-Bereichen.

Smart-Ex® 02 Smartphone

Dank des großen 5-Zoll-Multi-Touch-Displays, einem ergonomischen Design, fortschrittlichen Features und optimiertem Zubehör lassen sich digitale Anwendung mit dem eigensicheren Smartphone Smart-Ex 02 mobil und zukunftssicher gestalten ...