Montagehilfe MH 05-SACB-4

MH 05-SACB-4
  • Montagehilfe für die Hutschiene

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  MH 05-SACB-4

Produktbeschreibung
Montagehilfe für Passiv-Verteiler für die Hutschiene
Mechanische Daten
MaterialZink-Druckguss
Masseca. 130 g
Abmessungen107 mm x 52 mm x 3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273701
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: MH 05-SACB-4

Konstruktion / Simulation: MH 05-SACB-4

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP318 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: MH 05-SACB-4

Zubehör von

Passiv-Verteiler 4fach mit Stammkabelfa

Passiv-Verteiler 4fach, doppelt belegt, mit Käfigzugfederklemmenfa
Passiv-Verteiler 6fach mit Stammkabelfa
Passiv-Verteiler 6fach mit Stammkabelfa
Passiv-Verteiler 4fach mit Stammkabel, NPNfa
Passiv-Verteiler 4fach mit Stammkabelfa