Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NCB1,5-6,5M25-N0

NCB1,5-6,5M25-N0
  • 1,5 mm bündig


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCB1,5-6,5M25-N0

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand1,5 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,215 mm
Realschaltabstand1,35 ... 1,65 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,22
Reduktionsfaktor rCu0,19
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,65
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 2000 Hz
Hysterese1 ... 10 typ. 3 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd3330 a
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
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeLCP
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser2,6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NCB1,5-6,5M25-N0

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF166 KB
Návod k poużitíCZEPDF159 KB
Instruktions manualDANPDF158 KB
Instruction manualENGPDF159 KB
KasutusjuhendESTPDF153 KB
KäyttöohjeFINPDF153 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF159 KB
BetriebsanleitungGERPDF159 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF168 KB
HandleidingHOLPDF157 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF157 KB
Használati útmutatóHUNPDF161 KB
Manuale di istruzioniITAPDF158 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF157 KB
Instrukciju vadovasLITPDF158 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF160 KB
Manual de instruçõesPORPDF160 KB
Manual de utilizareRONPDF160 KB
Návod na poużitieSLKPDF159 KB
Navodila za uporaboSLVPDF156 KB
Manual de instruccionesSPAPDF221 KB
ManualSWEPDF156 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCB1,5-6,5M25-N0

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1442APDF266 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---

Zugehörige Produkte: NCB1,5-6,5M25-N0

Zubehör

Befestigungsflansch, 6,5 mmfa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 gemäß IEC 61508pa

1-kanaliger Klemmenverstärker mit Leitungsbruchüberwachung, Eingang für NAMUR-Sensoren, DC 24 V Speisespannung, Genormte Schnittstelle zur Vermeidung von Signalübertragungsfehlern, Schaltzustandsanzeige, LED gelbfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.