Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NCB10-30GM40-N0-V1

NCB10-30GM40-N0-V1
  • 10 mm bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar
  • Edelstahlgehäuse


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCB10-30GM40-N0-V1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand10 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 8,1 mm
Realschaltabstand9 ... 11 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,35
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8 V
Schaltfrequenz0 ... 200 Hz
Hysterese1 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasstmin. 2,2 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1821 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
EAC-KonformitätTR CU 012/2011
UL-Zulassung
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0452
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Geräteschutzniveau Dc (tc)
Besondere Bedingungen
Maximale zulässige Umgebungstemperatur TUmaxAbhängig von der max. Betriebsspannung UBmax und dem minimalen Vorwiderstand Rv.
Angaben sind nachfolgender Auflistung zu entnehmen.
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NCB10-30GM40-N0-V1

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF189 KB
Návod k poużitíCZEPDF181 KB
Instruktions manualDANPDF179 KB
Instruction manualENGPDF181 KB
KasutusjuhendESTPDF173 KB
KäyttöohjeFINPDF173 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF185 KB
BetriebsanleitungGERPDF180 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF192 KB
HandleidingHOLPDF180 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF178 KB
Használati útmutatóHUNPDF183 KB
Manuale di istruzioniITAPDF182 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF179 KB
Instrukciju vadovasLITPDF180 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF183 KB
Manual de instruçõesPORPDF183 KB
Manual de utilizareRONPDF184 KB
Návod na poużitieSLKPDF182 KB
Navodila za uporaboSLVPDF178 KB
Manual de instruccionesSPAPDF245 KB
ManualSWEPDF178 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCB10-30GM40-N0-V1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1597PDF270 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1608PDF1043 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.