Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NJ2-12GM-N-V1

NJ2-12GM-N-V1
  • 2 mm bündig
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ2-12GM-N-V1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand2 mm
Einbaubündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung5 ... 25 V
Schaltfrequenz0 ... 2000 Hz
Hysterese3 %
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
MTTFd5887 a
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
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0037X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0037X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2048 X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2048 X
EAC-KonformitätTR CU 012/2011
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0452
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ANZEx18.3018X
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Allgemeine Informationen
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NJ2-12GM-N-V1

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF176 KB
Návod k poużitíCZEPDF167 KB
Instruktions manualDANPDF166 KB
Instruction manualENGPDF167 KB
Instruction manualENGPDF45 KB
KasutusjuhendESTPDF160 KB
KäyttöohjeFINPDF160 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF45 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF170 KB
BetriebsanleitungGERPDF167 KB
BetriebsanleitungGERPDF49 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF178 KB
HandleidingHOLPDF168 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF164 KB
Használati útmutatóHUNPDF171 KB
Manuale di istruzioniITAPDF43 KB
Manuale di istruzioniITAPDF169 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF165 KB
Instrukciju vadovasLITPDF167 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF170 KB
Manual de instruçõesPORPDF172 KB
Manual de utilizareRONPDF171 KB
Návod na poużitieSLKPDF168 KB
Navodila za uporaboSLVPDF164 KB
Manual de instruccionesSPAPDF232 KB
Manual de instruccionesSPAPDF45 KB
ManualSWEPDF164 KB
Technische Informationen
Installation instructions, locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Zertifikate+Zulassungen: NJ2-12GM-N-V1

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1516BPDF326 KB
Zertifikate
Australia AU Test Safe Group IANZEx 18.3018XPDF4026 KB
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF13CERT1624BPDF2003 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Zugehörige Produkte: NJ2-12GM-N-V1

Zubehör

Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabelfa

Schnellmontagehalterung mit Festanschlagfa

Befestigungsflansch, 12 mmfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.