Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 15 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 12,15 mm | |
Realschaltabstand | 13,5 ... 16,5 mm typ. 15 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,33 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,41 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Spannungsfall bei IL | ||
Spannungsfall IL = 1 mA, Schaltelement Ein | 0,5 ... 2,3 V typ. 0,9 V | |
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein | 0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V | |
Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein | 0,9 ... 2,3 V typ. 1,5 V | |
Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement Ein | 0,9 ... 2,5 V typ. 1,6 V | |
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein | 1 ... 2,6 V typ. 1,8 V | |
Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement Ein | 1,2 ... 2,8 V typ. 2 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA | |
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus | ≤ 100 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA | |
Bereitschaftsverzug | 80 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1242 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
Geräteschutzniveau Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
FM-Zulassung | hazardous (classified) location Nicht zündfähig |
|
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
Schiffsbau-Zulassung | DNVGL TAA0000160 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
|
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm | |
Kleinster Aderquerschnitt | min. 0,5 mm2 (inkl. Aderendhülse bei flexiblen Leitern) | |
Größter Aderquerschnitt | max. 2,5 mm2 (inkl. Aderendhülse bei flexiblen Leitern) | |
Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 9,1 mm , maximale Einschraubtiefe 9,1 mm | |
Gehäusematerial | PA | |
Stirnfläche | PA | |
Schutzart | IP68 / IP69K | |
Masse | 225 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 118 mm | |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 134 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 240 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 171 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2003 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 62 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
- DNV GL Marine | TAA0000160 Rev. No: 2 | ALL | 375 KB | |
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2119599-1 / UL-US-2123898-1 | ALL | 547 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D Certificate | PF15CERT3774X | ALL | 1001 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate | PF15CERT3754X | ALL | 1015 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 151 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5255A | ALL | 2428 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|