Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NBN40-U1K-E2-3G-3D

NBN40-U1K-E2-3G-3D
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • 40 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN40-U1K-E2-3G-3D

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand40 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 32,4 mm
Realschaltabstand36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduktionsfaktor rAl0,31
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,74
Reduktionsfaktor rMs0,39
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 150 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 1 mA, Schaltelement Ein0,5 ... 2,3 V typ. 0,9 V
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement Ein0,8 ... 2,2 V typ. 1,4 V
Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement Ein0,9 ... 2,3 V typ. 1,5 V
Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement Ein0,9 ... 2,5 V typ. 1,6 V
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein1 ... 2,6 V typ. 1,8 V
Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement Ein1,2 ... 2,8 V typ. 2 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus≤ 100 µA
Leerlaufstrom≤ 20 mA
Bereitschaftsverzug80 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1358 a
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
FM-Zulassunghazardous (classified) location
Nicht zündfähig
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
AnschlussinformationMaximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden!
Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 %
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm
Kleinster Aderquerschnittmin. 0,5 mm2 (inkl. Aderendhülse bei flexiblen Leitern)
Größter Aderquerschnittmax. 2,5 mm2 (inkl. Aderendhülse bei flexiblen Leitern)
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 9,1 mm , maximale Einschraubtiefe 9,1 mm
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse225 g
HinweisAnzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse)
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NBN40-U1K-E2-3G-3D

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Instruction leaflet Varikont series / Beipackzettel Serie VariKontALLPDF240 KB
Betriebsanleitungen
ИнструкцииBULPDF152 KB
Návod k poużitíCZEPDF146 KB
Instruktions manualDANPDF145 KB
Instruction manualENGPDF151 KB
KasutusjuhendESTPDF141 KB
KäyttöohjeFINPDF140 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF148 KB
BetriebsanleitungGERPDF152 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF155 KB
HandleidingHOLPDF145 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF144 KB
Használati útmutatóHUNPDF147 KB
Manuale di istruzioniITAPDF145 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF144 KB
Instrukciju vadovasLITPDF146 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF148 KB
Manual de instruçõesPORPDF147 KB
Manual de utilizareRONPDF146 KB
Návod na poużitieSLKPDF146 KB
Navodila za uporaboSLVPDF144 KB
Manual de instruccionesSPAPDF146 KB
ManualSWEPDF142 KB
Technische Informationen
Installation conditionsENGPDF196 KB
EinbaubedingungenGERPDF133 KB
Dokumente
EPLAN macro EMA / EPLAN Makro EMAALLEMA91 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBN40-U1K-E2-3G-3D

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1398APDF271 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF151 KB

Zugehörige Produkte: NBN40-U1K-E2-3G-3D

Zubehör
Modularer Haltewinkelfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.