Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt NJ5-30GK-S1N-5M
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Induktiver Sensor NJ5-30GK-S1N-5M

NJ5-30GK-S1N-5M
  • Nicht-ferromagnetische Objekte
  • 5 mm bündig in ST37 / 1.0037
  • Bis SIL3 gemäß IEC61508 einsetzbar
  • ATEX-Zulassungen Ex-i und Ex-nA/tc für Zone 0-2 und Zone 20-22
  • Schutzart IP68

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ5-30GK-S1N-5M

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNAMUR mit Sicherheitsfunktion
Schaltabstand5 mm
Einbaubündig in ST37 / 1.0037
Gesicherter Schaltabstand0 ... 4,05 mm
Reduktionsfaktor rAl1
Reduktionsfaktor rCu1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)bis SIL3 nach IEC 61508
Gefahr! In Sicherheits-Anwendungen muss der Sensor an einem qualifizierten Sicherheits-Schaltverstärker von Pepperl+Fuchs, z. B. KFD2-SH-EX1, betrieben werden.
Beachten Sie das zu diesem Sensor gehörende "exida Functional Safety Assessment"-Dokument, welches Sie als Teil der Produktdokumentation unter www.pepperl-fuchs.com finden.
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 150 Hz
Geeignet für 2:1 Technikja , mit Verpolschutzdiode
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≤ 1 mA
Messplatte erfasst≥ 3 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau GbIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau DaIECEx PTB 11.0092X
Geräteschutzniveau MbIECEx PTB 11.0092X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau GbPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau Gc (nA)PF15CERT3754X
Geräteschutzniveau DaPTB 00 ATEX 2049 X
Geräteschutzniveau Dc (tc)PF15CERT3774X
EAC-KonformitätTR CU 012/2011
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0454
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002308
NEPSI-Zulassung
NEPSI-ZertifikatGYJ16.1392X
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel Silikon , 5 m
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialCrastin (PBT), schwarz
StirnflächeCrastin (PBT), schwarz
SchutzartIP68
Kabel
Kabeldurchmesser6,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser30 mm
Hinweisnur für Ne-Metalle
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274101
ECLASS 12.027274101
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ5-30GK-S1N-5M

Produktdokumentation: NJ5-30GK-S1N-5M

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF194 KB

Konstruktion / Simulation: NJ5-30GK-S1N-5M

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Zulassungen: NJ5-30GK-S1N-5M

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4ALLPDF412 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002308 (Bintan)ALLPDF2727 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XALLPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XALLPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XALLPDF1015 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015ALLPDF302 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF206 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3790ALLPDF348 KB

Zugehörige Produkte: NJ5-30GK-S1N-5M

Zubehör

Befestigungsflansch, 30 mmfa
2-kanalig, Eingang für NAMUR-Sensoren, Reduziert die Feldverdrahtung um 50 %, Unterstützt 2:1-Technikpa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.