Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-5M

NCN3-F25-N4-5M
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • ATEX- & IECEX-Zertifizierungen


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCN3-F25-N4-5M

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,43 mm
Realschaltabstand2,7 ... 3,3 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,52
Reduktionsfaktor rCu0,43
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,86
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0,54
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Bereitschaftsverzug≤ 1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1010 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
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
Control Drawing116-0456
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 5 m
Aderquerschnitt4 x 0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser6,9 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Masse42 g
Anzugsmoment BefestigungsschraubenM5 x 25 : 2,7 Nm
HinweisAufbau auf Antrieb
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NCN3-F25-N4-5M

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF180 KB
Návod k poużitíCZEPDF171 KB
Instruktions manualDANPDF170 KB
Instruction manualENGPDF171 KB
KasutusjuhendESTPDF164 KB
KäyttöohjeFINPDF164 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF173 KB
BetriebsanleitungGERPDF171 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF182 KB
HandleidingHOLPDF171 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF169 KB
Használati útmutatóHUNPDF174 KB
Manuale di istruzioniITAPDF172 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF170 KB
Instrukciju vadovasLITPDF171 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF173 KB
Manual de instruçõesPORPDF173 KB
Manual de utilizareRONPDF173 KB
Návod na poużitieSLKPDF172 KB
Navodila za uporaboSLVPDF168 KB
Manual de instruccionesSPAPDF235 KB
ManualSWEPDF169 KB

CAD+CAE: NCN3-F25-N4-5M

CADDateitypDateigröße
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS661 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP318 KB

Zertifikate+Zulassungen: NCN3-F25-N4-5M

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3769PDF248 KB
Zertifikate
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:6PDF573 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XPDF5439 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XLINK---
Control Drawings
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF378 KB

Zugehörige Produkte: NCN3-F25-N4-5M

Zubehör
fa
fa
fa
fa
fa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.