Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN4-12GM40-E2-V1-3G-3D
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 4 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,24 mm |
Realschaltabstand | 3,6 ... 4,4 mm typ. 4 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,36 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,45 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 2200 Hz |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 7 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Spannungsfall bei IL | |
| Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement Ein | 1 ... 2 V typ. 1,5 V |
Betriebsstrom | ≤ 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1517 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gc (nA) | PF15CERT3754X |
| Geräteschutzniveau Dc (tc) | PF15CERT3774X |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP66 / IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 52 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
NCN4-12GM40-E2-V1-3G-3D
Produktdokumentation:
NCN4-12GM40-E2-V1-3G-3D
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Betriebsanleitung | GER | PDF | 168 KB
|
Konstruktion / Simulation:
NCN4-12GM40-E2-V1-3G-3D
Zulassungen:
NCN4-12GM40-E2-V1-3G-3D
Zugehörige Produkte:
NCN4-12GM40-E2-V1-3G-3D
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|