Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Induktiver Sensor NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

NBN40-L2-A2-V1-3G-3D
  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • 40 mm nicht bündig
  • 4-Draht DC
  • Schnellmontageverschluss
  • 4fach LED-Anzeige
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Allgemeine Daten
SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstand40 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 32,4 mm
Realschaltabstand36 ... 44 mm
Reduktionsfaktor rAl0,31
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,74
Reduktionsfaktor rMs0,39
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 180 Hz
Hysteresetyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA
Leerlaufstrom≤ 20 mA
Bereitschaftsverzug80 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1057 a
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
SchutzklasseII
Bemessungsisolationsspannung253 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit4000 V
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialPA
StirnflächePA
SchutzartIP69K
Kabel
Kabeldurchmesser3,3 mm ± 0,15 mm
Masse130 g
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Dokumente: NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

BetriebsanleitungenSpracheDateitypDateigröße
ИнструкцииBULPDF158 KB
Návod k poużitíCZEPDF151 KB
Instruktions manualDANPDF150 KB
Instruction manualENGPDF150 KB
KasutusjuhendESTPDF145 KB
KäyttöohjeFINPDF145 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF154 KB
BetriebsanleitungGERPDF152 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF160 KB
HandleidingHOLPDF150 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF149 KB
Használati útmutatóHUNPDF152 KB
Manuale di istruzioniITAPDF149 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF149 KB
Instrukciju vadovasLITPDF150 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF153 KB
Manual de instruçõesPORPDF152 KB
Manual de utilizareRONPDF151 KB
Návod na poużitieSLKPDF151 KB
Navodila za uporaboSLVPDF149 KB
Manual de instruccionesSPAPDF151 KB
ManualSWEPDF147 KB

Zertifikate+Zulassungen: NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

KonformitätsnachweiseKennungDateitypDateigröße
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4077PDF346 KB
Zertifikate
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Zugehörige Produkte: NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Zubehör

Montagehilfefa

Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensorenfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabelfa
Modularer Haltewinkelfa
VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.