Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt CJ2-18GK-N
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kapazitiver Sensor CJ2-18GK-N

CJ2-18GK-N
  • 2 mm nicht bündig


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  CJ2-18GK-N

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand2 mm
Einbaunicht bündig
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,44 mm
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
A15 mm
B30 mm
C20 mm
F120 mm
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Betriebsspannung7 ... 12 V
Schaltfrequenz0 ... 1 Hz
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≤ 1 mA
Messplatte erfasst≥ 2,4 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd5030 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Zulassungen und Zertifikate
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Geräteschutzniveau GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Geräteschutzniveau DaTÜV 03 ATEX 2003 X
FM-Zulassung
Control Drawing116-0165
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Kabel
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
Abmessungen
Länge80 mm
Durchmesser18 mm
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274201
ECLASS 12.027274201
ECLASS 11.027270102
ECLASS 10.0.127270102
ECLASS 9.027270102
ECLASS 8.027270102
ECLASS 5.127270102
ETIM 9.0EC002715
ETIM 8.0EC002715
ETIM 7.0EC002715
ETIM 6.0EC002715
ETIM 5.0EC002715
UNSPSC 12.139121550

Details: CJ2-18GK-N

Produktdokumentation: CJ2-18GK-N

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF345 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF176 KB

Konstruktion / Simulation: CJ2-18GK-N

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ59 KB

Zulassungen: CJ2-18GK-N

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 03 ATEX 2003 XALLPDF10461 KB
Control Drawings
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB

Zugehörige Produkte: CJ2-18GK-N

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mmfa