Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Kenndaten | ||
---|---|---|
Schaltzustandsanzeige | Schließer | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | PSU | |
Stirnfläche | ||
Schutzart | ||
Abmessungen | ||
Breite | 39 mm | |
Tiefe | 12,7 mm | |
Länge | 39 mm | |
Hinweis | Ausgelegt für die Verwendung mit Magnetsensoren 50FY-41-6, 50FY41-12, 50FY41-50 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251510 |