Codeträger OIC-C10V2A-CB1

OIC-C10V2A-CB1
  • Robuster Codeträger für Temperaturen bis 500 °C (932 °F)
  • Code in Klarschrift eingefräst
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Nicht rostend
  • Geeignet für Reinigung mit aggressiven und abrasiven Medien

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OIC-C10V2A-CB1

Produktbeschreibung
Codeträger für optisches Hochtemperatur Identifikationssystem, Edelstahl
Allgemeine Daten
Leseabstand250 ... 450 mm
abhängig vom jew. Lesegerät
DatenspeicherungWertebereich: 6-stellig nummerisch,
zwischen 000.000 und 999.999
zzgl. 1 Prüfziffer
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Mechanische Daten
Materialstärke2 mm
Material
GehäuseEdelstahl V2A
MontageParallel zum Lesegerät im jew. Leseabstand
Kippwinkel max. 10°
Masseca. 320 g
HinweisDer Codeträger darf nicht lackiert werden.
Lochdurchmesser5 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027310192
ECLASS 12.027310192
ECLASS 11.027319290
ECLASS 10.0.127319090
ECLASS 9.027319290
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: OIC-C10V2A-CB1

Funktion

Der Codeträger dient in Verbindung mit den Hochtemperatur-Identifikationssystemen der OIT-Produktfamilie zur Identifikation in besonders rauher Industrieumgebung.

Der extrem robuste Codeträger ist für den Einsatz in Umgebungen bis 500 °C geeignet und unempfindlich gegenüber Schmutz. Eine Reinigung mit agressiven und abrasiven Medien ist ebenfalls möglich.

Konstruktion / Simulation: OIC-C10V2A-CB1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP42 KB

Zugehörige Produkte: OIC-C10V2A-CB1

Zubehör von

Optisches Hochtemperatur-Identifikationssystem, 200 ... 450 mmfa
Optisches Hochtemperatur-Identifikationssystem, 140 ... 200 mmfa
Optisches Hochtemperatur-Identifikationssystem, 300 ... 450 mmfa
Optisches Hochtemperatur-Identifikationssystem, 300 ... 450 mmfa
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!