Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Software für Vision Sensoren der Serie VOS3 |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Beschreibung | Software für Vision Sensoren der Serie VOS3 | |
Systemanforderungen | ||
Hardwarevoraussetzungen | PC mit 1 GHz-Prozessor und mind. 256 MByte RAM | |
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Vista |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242501 |
ECLASS 12.0 | 27242501 |
ECLASS 11.0 | 27242501 |
ECLASS 10.0.1 | 27242501 |
ECLASS 9.0 | 27242501 |
ECLASS 8.0 | 27242501 |
ECLASS 5.1 | 27242501 |
ETIM 9.0 | EC000809 |
ETIM 8.0 | EC000809 |
ETIM 7.0 | EC000809 |
ETIM 6.0 | EC000809 |
ETIM 5.0 | EC000809 |
UNSPSC 12.1 | 43232901 |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch VOS302/VOS312 | GER | 4324 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
VOS3-Config GER/ENG / VOS3-Config GER/ENG | ZIP | 12213 KB |