Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
LB9010A
Allgemeine Daten |
Polzahl | 8 |
Mechanische Daten |
Kabeldurchmesser | 4 ... 11 mm |
Gehäuse | grün |
Masse | ca. 5 g |
Abmessungen | (B x H x T) 32,87 mm x 39 mm x 14,5 mm |
Internationale Zulassungen |
EAC-Zulassung | Russland: RU C-IT.MIII06.B.00129 |
Schiffsbau-Zulassung | |
| Lloyd Register | 15/20021 |
| American Bureau of Shipping | T1450280/UN |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Details:
LB9010A
Produktdokumentation:
LB9010A
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Handbuch | GER | PDF | 5387 KB
|