Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt V19SY-G-BK5M-PUR-ABG
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Kabelstecker V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

V19SY-G-BK5M-PUR-ABG
  • Schleppkettentauglich und abriebfest
  • Industrial Ethernet
  • Cat 5/Cat 5e-Kabel
  • Schutzart IP65 / IP67
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • Ölbeständig
  • Halogenfrei
  • Schirm an Verschraubung aufgelegt
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Produktbeschreibung
Kabelstecker, M12, 8-polig, Y-Kodierung, PUR-Kabel, geschirmt
Allgemeine Daten
Steckverbinder 1
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl8
KodierungY-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
Elektrische Daten
Bemessungsspannung30 V DC
Bemessungsstrom6 A (Versorgung)
0,5 A (Daten)
Durchgangswiderstandmax. 5 mΩ
Konformität
SchutzartEN 60529
FeldbusstandardEthernet-Hybrid
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
KomponentenkategorieCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (TIA 568B)
EntflammbarkeitUL 1581
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815 / IEC 60754-1
ÖlbeständigkeitDIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0282-10
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP65/IP67
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser7,6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, bewegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Aderzahl8
Aderquerschnitt4 x 0,15 mm² (Daten)
4 x 0,6 mm² (Versorgung)
AdernfarbeAder 1: weiß/orange
Ader 2: orange
Ader 3: weiß/grün
Ader 4: grün
Ader 5: blau
Ader 6: weiß
Ader 7: braun
Ader 8: schwarz
Aderaufbau19 x 0,1 mm (Daten)
19 x 0,2 mm (Versorgung)
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
Länge5 m
Kabelkurzzeichen94H
Schleppkettentauglichkeit
Schleppkettenzyklenmin. 2000000
Verfahrgeschwindigkeitmax. 3 m/s
Verfahrweg4,5 m
Beschleunigungmax. 3 m/s2
Masse485 g
Material
LABS-Freiheitja
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-2
Kabel
MantelPUR
AderisolationPP
Ölbeständigkeitja
EntflammbarkeitFT1

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027060307
ECLASS 12.027060307
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC001855
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Zulassungen: V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3301AALLPDF286 KB

Zugehörige Produkte: V19SY-G-BK5M-PUR-ABG

Zubehör von

PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeitfa
Lesekopf mit EtherNet/IP-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Automatische Verschmutzungserkennung, Unicast-Kommunikation, Ein gemeinsamer Anschluss für Versorgung und Ethernet, Integriertes Anzeigemodulfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Integriertes Anzeigemodulfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Integriertes Anzeigemodul, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf mit EtherCAT-Schnittstelle, EtherCAT-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Geschwindigkeitsausgabefa
Lesekopf mit EtherCAT-Schnittstelle, EtherCAT-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Geschwindigkeitsausgabe, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit EtherNet/IP-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Automatische Verschmutzungserkennung, Unicast-Kommunikation, Ein gemeinsamer Anschluss für Versorgung und Ethernetfa
PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Erweiterter Temperaturbereichfa
PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Integriertes Anzeigemodul, Erweiterter Temperaturbereichfa
PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Integriertes Anzeigemodulfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Automatische Verschmutzungserkennung, Unicast-Kommunikation, Ein gemeinsamer Anschluss für Versorgung und Ethernet, Integriertes Anzeigemodul, Erweiterter Temperaturbereichfa
Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Automatische Verschmutzungserkennung, Unicast-Kommunikation, Ein gemeinsamer Anschluss für Versorgung und Ethernet, Erweiterter Temperaturbereichfa
Zubehör
Drehmomentschraubendreher (0,6 Nm)fa
Steckaufsatz für M12fa
Kabelbeschriftungshüllefa
Kennzeichenschildfa
Modularer Universalhalter für M12-Steckverbinderfa
Entriegelungsschutz für M12-Steckerfa
Markierungsringe für M12-Steckverbinder, unterschiedliche Farbenfa