Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- | |
Bemessungsspannung | 19 ... 30 V DC | |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Bemessungsstrom | < 20 mA | |
Leistungsaufnahme | 0,35 W (24 V und 1 mA Messstrom) | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1, 2, 3, 4 | |
Leitungswiderstand | ≤ 10 % des Widerstandswertes | |
Übertragungsbereich | 0 ... 10 mA | |
Verfügbare Spannung | 9 V | |
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 5-, 7-, 6+, 8+ | |
Strom | 0 ... 10 mA | |
Verfügbare Spannung | 0 ... 7 V | |
Übertragungseigenschaften | ||
Genauigkeit | 0,1 % | |
Abweichung | Im ≥ 1 mA: ±0,1 % von Rm oder ± 0,1 Ω (der größere Wert gilt) Im < 1 mA: Die Genauigkeit reduziert sich proportional zu Im. z. B. Im = 0,1 mA: ± 1 % von Rm oder 1 Ω (der größere Wert gilt). |
|
Einfluss der Umgebungstemperatur | Im ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω: 0.01 %/K im Bereich -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F) Im < 1 mA oder Rm < 100 Ω: Temperaturstabilität reduziert im Verhältnis Im oder Rm |
|
Anstiegszeit | Anstiegszeit ≤ 2 ms (10 ... 90 %) Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 50 Ω und Im < 5 mA: < 5 ms Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 30 Ω und Im < 5 mA: < 10 ms Reaktion auf Anwendung von Im: Rm > 18 Ω und Im < 5 mA: < 20 ms |
|
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LED | |
Bedienelemente | DIP-Schalter | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2011 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 12,5 x 114 x 124 mm , Gehäusetyp A2 | |
Höhe | 124 mm | |
Breite | 12,5 mm | |
Länge | 114 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 10 ATEX 0061 | |
Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Eingang | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I | |
Spannung | 12,4 V | |
Strom | 17,4 mA | |
Leistung | 54 mW | |
Versorgung | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Ausgang | ||
Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) | |
Zertifikat | BASEEFA 10 ATEX 0062X | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V | |
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Internationale Zulassungen | ||
FM-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0129 (cFMus) | |
UL-Zulassung | ||
Control Drawing | 116-0332 (cULus) | |
IECEx-Zulassung | IECEx BAS 10.0024 IECEx BAS 10.0025X |
|
Zugelassen für | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I , Ex ec IIC T4 Gc | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | - Einspeisebaustein KFD2-EB2(.R4A.B)(.SP) - Universelles Power Rail UPR-03(-M)(-S) - Profilschiene K-DUCT-BU(-UPR-03) - Einlegebrücke EBP 2- 5 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210129 |
ECLASS 12.0 | 27210120 |
ECLASS 11.0 | 27210120 |
ECLASS 10.0.1 | 27210120 |
ECLASS 9.0 | 27210120 |
ECLASS 8.0 | 27210120 |
ECLASS 5.1 | 27210120 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Diese Trennbarriere eignet sich für eigensichere Anwendungen.
Das Gerät überträgt die Widerstandswerte von Widerstandstemperaturmessfühlern oder Potentiometern aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich.
Abhängig von der geforderten Genauigkeit ist das Gerät in 2-, 3- oder 4-Leiter-Technik einsetzbar.
Die Eingangskarte der Steuerung misst die gleiche Belastung, als wäre sie direkt an den Widerstand im explosionsgefährdeten Bereich angeschlossen.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 62 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 3693 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 179 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Baseefa IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0024X | ALL | LINK | --- |
Baseefa Zone 2 IECEx Certificate of Conformity | IECEx BAS 10.0025X | ALL | LINK | --- |
Canada FM | FM19CA0039X | ALL | 321 KB | |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QUZW7) | ALL | LINK | --- |
Canada UL cUL | E106378 cUL (QVAJ7) | ALL | LINK | --- |
Europe Baseefa II (1) D I (M1) II (1) G | Baseefa 10 ATEX 0061X | ALL | 3083 KB | |
Europe Baseefa II 3 G ATEX Category 3 G | Baseefa 10 ATEX 0062X | ALL | 2465 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/5807 (P477252) | ALL | 542 KB | |
Korea KOSHA | 15-AV4BO-0203 | ALL | 444 KB | |
Pepperl+Fuchs Functional Safety Assessment | FS-0062PF-20A | ALL | 133 KB | |
USA FM | FM19US0067X | ALL | 165 KB | |
USA UL | E106378 UL (QUZW) | ALL | LINK | --- |
USA UL | E106378 UL (QVAJ) | ALL | LINK | --- |
Control Drawings | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 58 KB |
Passende Systemkomponenten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|